Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-SEC-T2-350VF-P - 2909596

Conector de repuesto a prueba de corriente de fuga para equipos de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para los trayectos L-N y L-PEN.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente de fuga
  • Descargador de gas de alta potencia para la protección N/PE
  • Construcción extremadamente estrecha, solo 12 mm por polo
  • Alta tensión constante de 350 V AC para redes de 230/400 V AC con fuertes oscilaciones de tensión
  • Enchufable
  • Nivel de protección bajo de 1,5 kV
  • Indicación de estado mecánica óptima
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER 2
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2909596
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 46 (C-4-2017)
EAN 4055626371627
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,720 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios