Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-1S-350VF-FM - 2909592

Equipo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga, según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separado (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente de fuga
  • Descargador de gas de alta potencia para la protección N/PE
  • Construcción extremadamente estrecha, solo 12 mm por polo
  • Alta tensión constante de 350 V AC para redes de 230/400 V AC con fuertes oscilaciones de tensión
  • Enchufable
  • Nivel de protección bajo de 1,5 kV
  • Indicación de estado mecánica óptima
  • Contacto de indicación remota libre de potencial
  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER 2
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2909592
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 55 (C-4-2019)
EAN 4055626371610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 210,800 g
Número de tarifa arancelaria 85363030