Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM - 2909591

Equipo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga, según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Instrucciones de montaje

Descripción Idioma Versión
[pdf, 524 KB] Instrucciones de montaje
Prod.-Id. 9076122: EBA-TT VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM
eba_tt_val_sec_t2_3c_350vf_fm_9076122_00.pdf
Internacional
00
 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 583 KB] Datos CAD
DXF-File
pxc_2909591_01_VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM_2D.dxf
Internacional
2018-07-24
[pdf, 55 KB] Datos CAD
2D-PDF
pxc_2909591_01_VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM_2D.pdf
Internacional
2018-07-24
[stp, 818 KB] Datos CAD
STEP-File
pxc_2909591_01_VAL-SEC-T2-3C-350VF-FM_3D.stp
Internacional
2018-07-24
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2909591_de.zip
alemán
18-09-2020
[zip, 4 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2909591_fr.zip
francés
18-09-2020
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2909591_en.zip
inglés
18-09-2020
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2909591_nl.zip
holandés
18-09-2020
 

Flyer

Descripción Idioma Versión
[pdf, 3 MB] Flyer
Fundamentos de la protección contra sobretensiones Queremos ayudarle no solo con soluciones convincentes, sino también con nuestra asistencia y asesoramiento. Esto incluye la información básica sobre temas de la tecnología y la electrónica que nos interesan a todos. En este folleto le ofrecemos una perspectiva del ámbito de la protección contra sobretensiones. Infórmese de forma concisa sobre los hechos más importantes. Consulte las soluciones disponibles para los múltiples retos de este ámbito. O amplíe sus conocimientos sobre el contexto y las circunstancias que de lo contrario solo conocen los especialistas.
52002034_TT_Grundlagen_Ueberspannungsschutz_DE.pdf
alemán
07
[pdf, 3 MB] Flyer
Folleto de lanzamiento al mercado de los nuevos productos de protección contra sobretensiones con Safe Energy Control Technology, abreviado SEC, para la fuente de alimentación.
52007101-01_DE_DE_LR.pdf
alemán
02
[pdf, 3 MB] Flyer
Fundamentos de la protección contra sobretensiones Queremos ayudarle no solo con soluciones convincentes, sino también con nuestra asistencia y asesoramiento. Esto incluye la información básica sobre temas de la tecnología y la electrónica que nos interesan a todos. En este folleto le ofrecemos una perspectiva del ámbito de la protección contra sobretensiones. Infórmese de forma concisa sobre los hechos más importantes. Consulte las soluciones disponibles para los múltiples retos de este ámbito. O amplíe sus conocimientos sobre el contexto y las circunstancias que de lo contrario solo conocen los especialistas.
5131327_TT_Basics_Surge_protection_EN.pdf
inglés
07
[pdf, 3 MB] Flyer
Folleto de lanzamiento al mercado de los nuevos productos de protección contra sobretensiones con Safe Energy Control Technology, abreviado SEC, para la fuente de alimentación.
52007102-01_EN_DE_SEC_LR.pdf
inglés
02
[pdf, 4 MB] Flyer
"Protección contra sobretensiones: soluciones para todas las aplicaciones" es una guía impresa relativa al tema de la protección contra sobretensiones. En 40 páginas obtendrá información acerca de las siguientes áreas: fuente de alimentación, técnica de medición, control y regulación, tecnología de la información e instalaciones de envío y recepción, así como los temas relacionados con el sistema de medición de corrientes de rayo y filtros antiparasitarios de red.
52005653-04_DE_INT_LR.pdf
alemán
04
[pdf, 3 MB] Surge Protection
"Protección contra sobretensiones: soluciones para todas las aplicaciones" es una guía impresa relativa al tema de la protección contra sobretensiones. En 40 páginas obtendrá información acerca de las siguientes áreas: fuente de alimentación, técnica de medición, control y regulación, tecnología de la información e instalaciones de envío y recepción, así como los temas relacionados con el sistema de medición de corrientes de rayo y filtros antiparasitarios de red.
52005654-04_EN_DE_LR.pdf
inglés
04
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 131 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2909591_zh.pdf
Chino
0
[pdf, 84 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2909591_en.pdf
inglés
0
[pdf, 846 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
83160651_04.pdf
Internacional
04
 

Web-Link

Descripción Idioma Versión
  Web-Link
En el banco de datos de aplicaciones encontrará Ud. ejemplos que describen el uso de productos en casos prácticos.
alemán
  Web-Link
En el banco de datos de aplicaciones encontrará Ud. ejemplos que describen el uso de productos en casos prácticos.
inglés



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.