Relé SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Relé SMS y módulo de indicación, supervisión mediante la red de radiotelefonía móvil de valores analógicos y digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS y GPRS (envío de correo electrónico, aplicaciones), rango de tensión de alimentación de 10 V ... 60 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200 es el sucesor del relé SMS PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 y sirve para controlar valores analógicos y digitales a través de la red de radiotelefonía móvil así como para conectar remotamente salidas de relé. Para la configuración basta una conexión USB a un ordenador y un navegador web. El dispositivo posee muchas funciones de software útiles, p. ej. el diagnóstico por radiotelefonía móvil, un envío de libro de registro por correo electrónico y distintos roles de usuario.

Sus ventajas

  • Notificación por SMS en caso de cambio de estado en la entrada
  • Consulta del estado por SMS de todas las entradas y salidas
  • Relé SMS para el control remoto de las salidas
  • Aviso de alarma por SMS en caso de fallo de tensión
  • Red de telefonía móvil GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz
  • Conmutación de salidas durante un tiempo predefinido
  • Comunicación mediante SMS e e-mail
  • Dos entradas analógicas
  • Configuración mediante USB y navegador web
  • Construcción compacta incluso para instalaciones domésticas (4TE, DIN 43880)
  • Montaje sobre carriles simétricos o en la pared
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2903805
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 402 (C-6-2019)
EAN 4046356768832
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 247,500 g
Número de tarifa arancelaria 85176200