Tapón ciego - FBP 11+1 - 1029720

La figura muestra la variante

Tapón ciego, color: naranja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Regresar arriba

Generalidades

Número de polos 12
Color naranja
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 131 mm
Longitud 72,9 mm
Paso 8,2 mm
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura de servicio -60 °C ... 105 °C (Temperatura de servicio momentánea máx.: 130 °C)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Regresar arriba

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27440313
ECLASS 11.0 27440313
ECLASS 4.0 27141118
ECLASS 4.1 27141118
ECLASS 5.0 27141118
ECLASS 5.1 27141120
ECLASS 6.0 27141141
ECLASS 7.0 27440313
ECLASS 9.0 27440313
Regresar arriba

ETIM

ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios