Retour au sommaire

Connecteurs pour C.I. avec nouvelle technique d'insertion directe SKEDD

Connecteurs pour C.I. SDC 2,5 avec technique d'insertion directe SKEDD  

Connecteurs pour C.I. avec technique d'insertion directe SKEDD

La technique de raccordement direct SKEDD vous permet de raccorder les connecteurs pour C.I. SDC 2,5 sur le circuit imprimé par le biais de trous de perçage métallisés. Et ce, sans outil et sans embase supplémentaire.

Avantages

  • La technique d'insertion directe SKEDD permet le positionnement en toute flexibilité sur le circuit imprimé
  • Réduction des coûts de composants et de processus : il suffit de les insérer à la main et de les raccorder en assurant une protection contre les vibrations
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

Caractéristiques principales

  • Courants : jusqu'à 12 A
  • Tensions : jusqu'à 320 V (300 V UL)
  • Section de conducteur : de 0,2 mm² à 2,5 mm²
  • Pas : 5,0 mm
  • 1 à 16 pôles

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs de jonction et connecteurs mâles pour C.I.

Service

Connecteur mâle pour C.I. SDC 2,5

Directement sur le circuit imprimé grâce à la nouvelle technique d'insertion directe SKEDD

Informations supplémentaires