Connettori innovativi per la trasmissione di dati

Una nuova tecnologia di connessione

Compatto, vantaggioso e sicuro: per la prima volta, grazie all'innovativa tecnologia SKEDD, potrete montare i connettori direttamente sul circuito stampato nella posizione desiderata, in modo rapido e senza l'utilizzo di utensili.

Tutta l'innovazione offerta da un'unico fornitore: Phoenix Contact presenta connettori diretti con connessione a molla Push-in. Grazie alla tecnologia SKEDD potete ridurre in modo significativo i costi per i vostri componenti e i processi. Collegate i connettori della serie SKEDD direttamente con il circuito stampato in modo semplice: posizionateli dove desiderate, collegateli e fissateli.

I vantaggi

  • La tecnologia ad innesto diretto SKEDD consente un'istallazione flessibile sul circuito stampato
  • Costi ridotti per i componenti e i processi: semplice inserimento senza utensili per un collegamento antivibrazione
  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti con codifica cromatica
  • Opzione di test integrata per un controllo semplice e rapido

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55