Interruttori di protezione elettronici: linterruttore adatto per ogni esigenza

L'interruttore adatto per ogni esigenza

Semplice gestione e selezione del prodotto: gli interruttori di protezione elettronici di Phoenix Contact offrono una protezione intelligente per la vostra alimentazione.

L'intera gamma di interruttori di protezione elettronici offre una protezione intelligente per il vostro sistema di alimentazione. Sfruttate la semplicità e una gamma di prodotti completa.

I vantaggi:

  • Protezione dei dispositivi ideale per ogni applicazione grazie alla completa gamma di prodotti
  • Condizioni degli impianti perfettamente controllate da analisi intelligenti e segnalazione dei guasti
  • Semplice messa in servizio grazie al comando intuitivo e alla tecnologia di connessione che non necessita l'utilizzo di utensili
  • Aggiornamento costante sullo stato del sistema grazie al controllo e alla funzione di notifica da remoto
  • Gamma di prodotti compatibile con il concetto di Industry 4.0 grazie al monitoraggio completo dell'alimentazione da 24 V

Scoprite l'interruttore di protezione adatto alla vostra applicazione

Gli interruttori di protezione elettronici offrono la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza. Indipendentemente dalla tipologia di prodotto di cui necessitate, a uno o a più canali, la gamma di prodotti di Phoenix Contact offre la soluzione più adatta. Svariate funzioni e caratteristiche contraddistinguono le quattro diverse linee di prodotti.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55