Connettori bicomponente M8 e M12 per processi di saldatura THR e SMD

Per processi di saldatura SMT e THR: tutti i pinning, un design

Ottimizzate la vostra produzione tramite le innovative porte del dispositivo per la saldatura THR o SMT. Phoenix Contact offre connettori per dispositivi in M8 e M12 per segnali, dati e potenze.

Tanto più sono varie le soluzioni di connessione, tanto più potrete sviluppare in modo flessibile i vostri dispositivi. Phoenix Contact offre una gamma unica di connettori per dispositivi per processi di produzione automatizzati. La geometria di installazione standardizzata dei connettori M8 e M12 struttura la progettazione in modo estremamente semplice, per segnali, per dati e per potenze.

I vantaggi

  • Flessibilità dei dispositivi grazie a numerosi pinning e codifiche per segnali, dati e potenze in una geometria di installazione standardizzata
  • Semplice integrazione in processi di produzioni automatizzati grazie ai confezionamenti Tape on Reel o Tray
  • Protezione affidabile dell'elettronica: le guarnizioni integrate impediscono la penetrazione di polvere e spruzzi d'acqua, anche quando non connesso
  • Rapida omologazione grazie ai componenti di collegamento già omologati secondo VDE/cUL
  • Sicurezza del processo migliorata grazie alle connessioni a vite VARIOPORT che compensano le tolleranze di produzione tra i circuiti stampati e le custodie fino a un millimetro

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55