Interruttori di protezione CBMC

Configurabile secondo le proprie esigenze

I dispositivi possono essere comandati con la semplice pressione di un pulsante e regolati in pochi secondi, in modo semplice e intuitivo.

Il nuovo interruttore di protezione elettronico CBMC risponde alle vostre specifiche esigenze, combinando un design compatto con la possibilità di configurazioni personalizzate.

Questo significa che è possibile regolare le correnti in modo semplice e flessibile, risparmiando spazio e proteggendo tutte le applicazioni in modo sicuro con un unico dispositivo.

Descrizione del funzionamento

Elementi funzionali e possibilità di siglatura sullinterruttore di protezione CBMC  

Gli elementi dell'interruttore di protezione multicanale CBMC

L'interruttore di protezione CBMC consente di proteggere fino a quattro canali da sovraccarichi e da correnti di corto circuito con un unico dispositivo. I canali possono essere impostati singolarmente in passi da 1 A mediante appositi pulsanti a LED. Le varianti degli interruttori di protezione offrono possibilità di regolazione da 1-4 A o 10 A.Il design compatto dei dispositivi consente un'installazione senza problemi anche all'interno di impianti già esistenti.

Gli interruttori di protezione elettronici multicanale offrono le seguenti funzionalità e opzioni di siglatura:

  1. Quattro pulsanti a LED per quattro canali indipendenti
  2. Possibilità di siglatura per i singoli canali
  3. Possibilità di siglatura per l'identificazione del dispositivo
  4. Morsetti per la connessione dei singoli canali
  5. Contatto FM
  6. Alimentazione 24 V DC

Ulteriori informazioni sui nostri interruttori di protezione multicanale CBMC e su come ordinarli sono disponibili al seguente link.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Interruttori di protezione CBMC

Compatto e configurabile secondo le esigenze