Morsetti per segnali e potenza: connessione Push-in per l'ingegneria meccanica

Morsetto per segnali e potenza

Per l'ingegneria meccanica: morsetti sensore/attuatore e morsetti di potenza da 3,5 mm per cavi fino a 95 mm² con connessione Push-in.

Morsetti di potenza PTPOWER95

Morsetti di potenza PTPOWER95  

Morsetti di potenza PTPOWER95

Inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni. Con il morsetto di potenza PTPOWER 95 con connessione Push-in è possibile collegare direttamente conduttori fino a 95 mm². Senza apertura manuale del punto di connessione.

Morsetti sensore/attuatore PTIO

Morsetti sensore/attuatore PTIO

Morsetti sensore/attuatore con alimentazione

Per un cablaggio rapido e compatto di morsetti di prossimità e attuatori a tre conduttori con una larghezza di 3,5 mm. Nonostante la larghezza ridotta i morsetti sono semplici da comandare grazie al collegamento Push-in, alle possibilità di prova su ogni punto di connessione e alle opzioni di siglatura ampie e leggibili.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55