Basi delle custodie della serie EH

Un solo sistema per innumerevoli possibilità

Cercate una custodia per l'elettronica che soddisfi le vostre esigenze? Con più di 100 possibilità tra combinazioni e tecnologie di connessione dei circuiti stampati a scelta, la serie EH vi offre la massima flessibilità.

Due altezze, sette larghezze, tre varianti di copertura e varie tecnologie di connessione: con le custodie della serie EH di Phoenix Contact sviluppate in modo semplice le vostre soluzioni di sistema modulari. Realizzate componenti elettronici su misura con vari colori, opzioni di stampa e design personalizzati.

I vantaggi

  • Semplice Design-in grazie alla moderna configurazione online con visualizzazione 3D in tempo reale e alla possibilità di scaricarla in CAD
  • Massima flessibilità nello sviluppo delle custodie grazie all'installazione dei circuiti stampati in tutte e tre le direzioni
  • Soluzione di sistema funzionale da un unico fornitore grazie al design universale delle custodie e alle opzioni di siglatura e di visualizzazione personalizzabili in base alle esigenze del cliente
  • Installazione e manutenzione semplici: il connettore bus su guide DIN consente il semplice accostamento in successione di più dispositivi
  • Valore aggiunto migliorato grazie ai vantaggiosi e competitivi prezzi dei singoli elementi

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55