Robusti connettori a spina tonda per segnali e potenza

Robusti connettori a spina tonda per segnali e potenza

Di piccole e grandi dimensioni, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul posto: il programma di connettori a spina tonda Phoenix Contact offre tutto questo e altro ancora.

I vantaggi

  • Impiego affidabile grazie alla struttura robusta e ai materiali pregiati
  • Connessione rapida e sicura con una semi-rotazione tramite il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Trasmissione di segnali esente da disturbi grazie ai connettori con protezione EMC
  • Multipolare e potente, con 19 poli per la trasmissione del segnale e potenze fino a 70 A

Connettori a spina tonda M23 confezionabili

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Connettore M23 robusto per la trasmissione di segnali

  • Da 6 a 19 poli
  • Protezione EMC
  • Connessione a crimpare
  • Codifica meccanica disponibile
  • A scelta con bloccaggio rapido SPEEDCON

Connettori a spina tonda stampati

Connettori a spina tonda stampati  

Connettori a spina tonda stampati

M17

  • Fino a 17 poli per la trasmissione del segnale
  • Fino a 9 poli per trasmissioni di potenza fino a 20 A
  • Formato diritto

M23

  • Fino a 17 poli per la trasmissione del segnale
  • 6 o 8 poli per trasmissioni di potenza fino a 30 A
  • Formato diritto o angolato
  • Formato angolato, per la prima volta può essere ruotato di oltre 240°.

M40

  • 6 o 8 poli per trasmissioni di potenza fino a 70 A
  • Formato diritto

Introduzione ottimale del cavo

Connettore a spina tonda M23 orientabile  

Connettore a spina tonda M23 orientabile

Per la prima volta, il connettore a spina tonda M23, versione angolata, può essere ruotato di oltre 240°. Ciò consente un'introduzione ottimale del cavo, adeguata all'impianto.

Montaggio rapido

A scelta con bloccaggio rapido SPEEDCON  

A scelta con bloccaggio rapido SPEEDCON

È sufficiente un mezzo giro: il bloccaggio rapido SPEEDCON di Phoenix Contact consente di collegare il connettore a spina tonda con una semplice semi-rotazione. Il tempo necessario per il collegamento viene ridotto fino al 90%.

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sui connettori a spina tonda robusti per segnali e potenza.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55