Sistema Extender Ethernet

Sistema Extender Ethernet

Semplice collegamento di estese reti IP.

Con i nuovi Extender Ethernet è possibile collegare reti Ethernet fino a 20 km con semplici cavi a due fili. Potrete inoltre combinare Extender Ethernet Managed e Unmanaged in una stessa rete. Questa innovativa combinazione, insieme alla messa in servizio particolarmente facile tramite Plug-and-Play, permettono un vantaggioso collegamento in rete e la diagnosi di tutte le utenze e le linee mediante IP.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet tramite cavi a due fili fino a 20 chilometri
  • Messa in servizio mediante Plug and Play
  • Impiego di Extender Unmanaged in complesse reti IP
  • Diagnostica continua e localizzata di tutte le utenze e le linee tramite IP
  • Elevata sicurezza grazie alle intelligenti protezioni contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ

Varianti dei prodotti

L'Extender Ethernet è disponibile nelle seguenti varianti:

Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Unmanaged

Telediagnostica

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite USB

Topologie

Anello, linea, punto-punto

Punto-punto

Anello, linea, punto-punto

Protezioni contro le sovratensioni con cartuccia estraibile

 

Diagnostica in loco

Display

LED

LED

Porte

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nome del prodotto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Cod. art.

2702255

2702253

2702409

Extender Ethernet ManagedExtender Ethernet ManagedExtender Ethernet Unmanaged
Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Managed

Extender Ethernet Unmanaged

Telediagnostica

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite l'IP basato sul web o SNMP

Telediagnostica localizzata tramite USB

Topologie

Anello, linea, punto-punto

Punto-punto

Anello, linea, punto-punto

Protezioni contro le sovratensioni con cartuccia estraibile

 

Diagnostica in loco

Display

LED

LED

Porte

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Nome del prodotto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Cod. art.

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ sostituibile

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ

L'intelligente protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ di Phoenix Contact fornisce il monitoraggio preventivo delle funzioni e garantisce un'elevata affidabilità del sistema offrendo diversi vantaggi:

  • Monitoraggio su più livelli per un'elevata efficienza
  • Diagnostica rapida tramite display o LED
  • Telediagnostica tramite IP e segnalazioni di eventi tramite SNMP
  • Indicazioni per la sostituzione in caso di raggiungimento del limite di prestazione o sovraccarico

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Sistema Extender Ethernet

Utilizzato all'interno delle imprese municipali di Bad Pyrmont