Connessione per applicazioni LED: compatta, bianca e rapida

Connessione per applicazioni LED

Compatta, bianca e rapida: la soluzione innovativa per circuiti stampati LED rigidi e flessibili.

I nuovi concetti di illuminazione richiedono soluzioni innovative. Con le serie PTSM e PTF è possibile collegare, in modo semplice e rapido, i conduttori rigidi e flessibili dei circuiti stampati per LED.

I vantaggi

  • Appositamente studiata per applicazioni LED, grazie alla forma compatta e alla plastica bianca, resistente alla luce
  • Soluzione di connessione universale, per i conduttori rigidi e flessibili dei circuiti stampati per LED
  • Risparmio di tempo grazie alla connessione semplice e senza utensili
  • Rapida messa in servizio garantita dall'alimentatore preconfezionato della serie PTF

Connessione per circuiti stampati a LED flessibili: PTF

Serie PTF  

Serie PTF

Connettore

  • Fino a 10 A / 25 V per connettore
  • Collegamento ad accoppiamento di forma con il circuito stampato
  • Per circuiti stampati da 8 mm
  • Connessione Pierce

Alimentazione

  • Fino a 10 A / 25 V per connettore
  • A 2 o 4 poli con cavi preconfezionati
  • Meccanismo di bloccaggio integrato

Connessione per circuiti stampati a LED rigidi: PTSM

Serie PTSM  

Serie PTSM

Morsetti per circuiti stampati

  • 6 A / fino a 320 V
  • Robusti metalli di fissaggio
  • Connessione push-in rapida
  • Per processi di saldatura THR automatizzati
  • Altezza 5 mm

Connettori

  • 6 A / fino a 320 V
  • Connessione push-in rapida
  • Varianti invertite
  • Prese base adeguate per processi di saldatura THR automatizzati
  • Altezza 5 mm

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sulla connessione per applicazioni LED.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55