Connessione di dispositivi per correnti elevate: pratica e potente

Connessione di dispositivi per correnti elevate

Pratica e potente: collegate correnti elevate in modo rapido, semplice e sicuro.

Connessione rapida, semplice e sicura di correnti e tensioni elevate. I nuovi morsetti passaparete e per circuiti stampati di Phoenix Contact consentono di portare potenze elevate attraverso la parete della custodia e sul circuito stampato.

I vantaggi

  • Collegamento dei conduttori pratico e rapido grazie alla connessione push-in e Push-Lock
  • Riduzione dei costi grazie all'integrazione nel processo di produzione SMT
  • Riutilizzabile più volte grazie ai contatti a molla richiudibili
  • Connessione potente garantita da portate di corrente fino a 76 A
  • Collegamento universale, con tecnologie di connessione che vanno dalla parete esterna della custodia al circuito stampato

Morsetto passaparete PWO 16 con connessione push-in

Morsetto passaparete PWO 16  

Morsetto passaparete PWO 16

  • 76 A / 1000 V
  • Sezioni di conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Con guarnizione per evitare la fuoriuscita del materiale di tenuta

 

Morsetto passaparete PLW 16 con connessione a molla Push-Lock

Morsetto passaparete PLW 16  

Morsetto passaparete PLW 16

  • 41 A / 1000 V
  • Sezioni di conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Connessione senza utensili dei conduttori
  • Sigillatura mediante piombatura opzionale

Facilità di sigillatura

Sigillatura mediante piombatura opzionale  

Sigillatura mediante piombatura opzionale

Grazie alla piombatura studiata appositamente per il PLW 16, il morsetto può essere sigillato e protetto da interventi non autorizzati.

Morsetto per circuiti stampati PTSPL 6 senza corpo isolante

Morsetto per circuiti stampati PTSPL  

Morsetto per circuiti stampati PTSPL

  • 41 A / 1000 V
  • Sezioni di conduttore da 2,5 a 6 mm²
  • Contatto a molla più volte riutilizzabile
  • Ideale per il montaggio SMT e THR

 

Connessione semplice di conduttori

Connessione a molla SUNCLIX  

Connessione a molla SUNCLIX

L'esclusiva connessione a molla SUNCLIX consente di collegare i conduttori in modo rapido e sicuro. È sufficiente inserire il conduttore spelato, chiudere la molla e il gioco è fatto.

Morsetto per circuiti stampati SPT 16 con connessione push-in

Morsetto per circuiti stampati SPT 16  

Morsetto per circuiti stampati SPT 16

  • 76 A / 1000 V
  • Sezione conduttore da 0,75 a 16 mm²
  • Connessione rapida e senza utensili di conduttori rigidi e flessibili

 

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sulla connessione di dispositivi per correnti elevate.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55