Moduli I/O Inline ECO

I/O Inline ECO:
un modulo, una funzione

I moduli I/O Inline ECO consentono di risparmiare tempo e di incrementare la flessibilità dell'impianto. Automazione semplice e vantaggiosa.

I vantaggi

  • Riduzione dei costi per la messa in servizio grazie alla facile integrazione dei moduli I/O Inline ECO senza la necessità di parametrizzazioni
  • Estrema flessibilità grazie alla possibilità di combinare i moduli Inline standard con gli Inline ECO
  • Integrazione della sicurezza semplificata, senza software aggiuntivo, grazie al modulo I/O di sicurezza della serie Inline ECO Safe

Scoprite l'ampia gamma di moduli I/O Inline ECO, le caratteristiche delle loro funzioni e i dettagli tecnici.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza