TERMITRAB complete

Protezioni contro le sovratensioni ultracompatte

TERMITRAB complete è la protezione contro le sovratensioni per linee di segnale più sottile al mondo.

TERMITRAB complete offre un sistema completo di dispositivi per la protezione contro le sovratensioni che va dalla semplice protezione contro le sovratensioni a un livello alle varianti ad innesto a più livelli con sezionatore a coltello, segnalazione e opzione di trasmissione a distanza.

I vantaggi

  • Ingombro ridotto grazie alla protezione contro le sovratensioni più sottile al mondo a partire da 3,5 mm
  • L'indicatore di stato integrato e l'opzione di segnalazione remota offrono informazioni costanti
  • Protezione ideale per la vostra applicazione grazie alla gamma di prodotti completa
  • Manutenzione semplificata grazie alle varianti con sezionatore a coltello integrato
  • Controllo rapido, senza necessità di cablaggio, per le varianti ad innesto con il CHECKMASTER 2

Campi di applicazione

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55