Tecnologia di connessione innovativa per il fotovoltaico

Tecnologia di connessione innovativa per il fotovoltaico

Il sistema SUNCLIX mini è la nuova soluzione di connessione completa per l'integrazione di moduli fotovoltaici nelle facciate.

Con la serie di connettori SUNCLIX, sviluppati appositamente per il fotovoltaico, vi offriamo soluzioni complete di connessione: da SUNCLIX mini per l'integrazione nelle facciate ai connettori DC e AC per impianti su tetto e all'aperto.

I vantaggi

  • Facilità d'integrazione nell'intelaiatura della facciata grazie alla forma compatta di tutti i componenti di sistema
  • Collegamento rapido sul posto grazie ai connettori DC con connessione Pierce
  • Protezione contro le correnti inverse grazie al box diodi
  • Collegamento sicuro garantito dai componenti compatibili tra di loro

Fotovoltaico integrato in edifici (BIPV)

Edificio con facciata solare  

Edificio con facciata solare

Assorbire energia solare non solo dal tetto di un edificio, ma dalla sua intera superficie. Per questo tipo di guadagno energetico Phoenix Contact offre SUNCLIX mini, un sistema di connettori DC particolarmente compatto per l'integrazione nei moduli di facciata.

Scatola di derivazione modulo per moduli di facciata

Scatola di derivazione modulo per moduli di facciata  

Scatola di derivazione modulo per moduli di facciata

Elemento di connessione unipolare con larghezza adattabile per l'integrazione in moduli con vetro isolante

  • 1000 V / 15 A
  • Facilità d'integrazione grazie alla possibilità di adattare la larghezza
  • La tenuta ermetica viene realizzata sigillando il vetro isolante
  • Contatto sicuro del ribbon grazie alla connessione a molla SUNCLIX

Connettori DC miniaturizzati confezionabili

Connettori DC SUNCLIX mini

Connettori in miniatura DC SUNCLIX

SUNCLIX mini: connettori in miniatura confezionabili sul posto

  • Diametro di soli 11 mm
  • 1000 V / 15 A
  • Da confezionare senza attrezzi speciali grazie alla connessione Pierce

Box diodi contro le correnti inverse delle stringhe

Box diodi contro le correnti inverse delle stringhe  

Box diodi contro le correnti inverse delle stringhe

Il robusto box diodi previene le correnti inverse e garantisce un'alimentazione sicura

  • 1000 V / 5 A
  • Tensione di blocco fino a 2200 V

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sulla tecnologia di connessione per il fotovoltaico.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55