Patch Panel Ethernet

Infrastruttura di rete semplice da installare

Alimentazione semplice e sicura.

I Patch Panel Ethernet, disponibili anche con protezione contro le sovratensioni e con Power over Ethernet, consentono una connessione semplice e veloce direttamente in campo.

I vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Selezione di varie tecnologie di connessione
  • Funzioni di protezione per un'elevata affidabilità dell'impianto
  • Vano del cablaggio coperto dalla parte anteriore
  • Innovativa connessione schermata con l'utilizzo di utensili integrati

Varianti dei Patch Panel Ethernet

Patch Panel - PP-RJ-IDCPatch Panel - PP-RJ-SCCPatch Panel - PP-RJ-SCPatch Panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacceRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / a viteRJ45 / RJ45
Cod. art. (standard)2703019270301827030162703015
Cod. art. (con protezione contro le sovratensioni)2703023270302227030212703020
Patch Panel - PP-RJ-IDCPatch Panel - PP-RJ-SCCPatch Panel - PP-RJ-SCPatch Panel - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacceRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / a viteRJ45 / RJ45
Cod. art. (standard)
Cod. art. (con protezione contro le sovratensioni)

Varianti degli iniettori PoE INJ 1000

Patch Panel - INJ 1000Patch Panel - INJ 1000-TPatch Panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacceRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Cod. art. PoE at/af, 15/30W270300527030062703009
Cod. art. PoE bt, 60 W270300727030082703010
Range di temperature0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Alimentazione galvanica di isolamentonono
Protezione contro le sovratensioni, diagnostica della corrente di schermaturanonono
Patch Panel - INJ 1000Patch Panel - INJ 1000-TPatch Panel - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacceRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Cod. art. PoE at/af, 15/30W
Cod. art. PoE bt, 60 W
Range di temperature0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Alimentazione galvanica di isolamentonono
Protezione contro le sovratensioni, diagnostica della corrente di schermaturanonono

Varianti degli iniettori PoE INJ 2000

Patch Panel - INJ 2102-TPatch Panel - INJ 2103-TPatch Panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacceRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / a vite
Cod. art. PoE at/af, 15/30W270301210040652703011
Cod. art. PoE bt, 60 W270301410040662703013
Range di temperature-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Alimentazione galvanica di isolamento
Protezione contro le sovratensioni, diagnostica della corrente di schermatura
Patch Panel - INJ 2102-TPatch Panel - INJ 2103-TPatch Panel - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacceRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / a vite
Cod. art. PoE at/af, 15/30W
Cod. art. PoE bt, 60 W
Range di temperature-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Alimentazione galvanica di isolamento
Protezione contro le sovratensioni, diagnostica della corrente di schermatura

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Patch Panel Ethernet

Collegamento in campo semplice e rapido