Connettori circolari per segnali, dati e potenza

Straordinaria varietà

Connettori circolari per segnali, dati e potenza.

I connettori M8 e M12 sono affermati come standard nel settore industriale. Sfruttate i vantaggi offerti dai connettori circolari compatti per le vostre interfacce e i vostri supporti: per segnali, dati e potenza.

Phoenix Contact offre tutti i numeri di poli e le codifiche in un unico piano di inserimento standard. La gamma di prodotti, oltre a connettori confezionabili e cavi confezionati, comprende anche connettori per apparecchi e distributori.

  • Tutto in dimensioni compatte, dalla trasmissione dei dati rapida e sicura alla trasmissione di segnali ad alta polarità fino all'innovativo cablaggio di potenza con connettori M12
  • Cablaggio completo per tutte le interfacce, dal livello di campo al dispositivo
  • Affidabilità nell'utilizzo grazie alla struttura resistente e ai materiali pregiati con grado di protezione IP65/IP67
  • Gamma completa, anche per ambienti con requisiti elevati come l'industria alimentare o applicazioni outdoor
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON o al confezionamento con tecnologia di connessione rapida

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55