Tecnica potente, design accattivante

Tecnica potente, design accattivante

L'automazione non è mai stata così attraente. I nuovi PC industriali di Phoenix Contact uniscono design accattivante ed elettronica all'avanguardia, il tutto confezionato in una custodia robusta.

I PC industriali della serie Designline sono compatti, con protezione IP65, funzionalità multitouch e sempre a portata di mano, poiché possono essere integrati in modo semplice e rapido direttamente nella macchina. Con gli IPC Designline si possono creare sistemi di comando personalizzati e di facile manutenzione, come un biglietto da visita per il vostro impianto.

I vantaggi

  • Valorizzazione di macchine e impianti con un design industriale moderno e accattivante
  • Gestione intuitiva, grazie alla funzionalità multitouch
  • Range di temperatura esteso da -20°C a 55°C
  • Riduzione dei costi: non è necessario un quadro elettrico aggiuntivo
  • Impiego ergonomico direttamente sulla macchina, grazie alla protezione IP65 completa e al montaggio VESA100
  • Risparmio di spazio, grazie ad una profondità di soli 60 mm
  • Particolare facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili

Flessibilità d'impiego, grazie alle diverse opzioni di montaggio

Sistema di montaggio per PC industriali Designline  

Flessibilità di montaggio: IPC Designline

I PC industriali Designline-possono essere montati direttamente sulla macchina grazie al supporto VESA100 integrato. I potenti processori IntelR Core i7-consentono di utilizzare i dispositivi ad esempio per i sistemi Manufacturing Execution, per il controllo della qualità o il comando delle macchine.

Non è necessaria una custodia separata. L'IPC può essere installato direttamente ad altezza d'uomo davanti alla macchina, risparmiando spazio.

Tutti i componenti sono facilmente accessibili, in modo che sia possibile eseguire interventi di manutenzione senza problemi anche in un secondo tempo.

Desiderate avere ulteriori informazioni?

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sui PC industriali.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55