Impianti a energia eolica

Impianti a energia eolica

Robusti e potenti

Puntate su soluzioni affidabili e collaudate, sviluppate per soddisfare i requisiti più complessi.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Funivia
    Funivia

    Phoenix Contact offre soluzioni per un'ottima regolazione dell'imbardata e un monitoraggio dello stato dell'impianto in totale sicurezza.

  • Mozzo e meccanismo di pitch
    Mozzo e meccanismo di pitch

    Le soluzioni di Phoenix Contact permettono un'affidabile regolazione del passo variabile e una comunicazione affidabile all'interno del mozzo.

  • Pala del rotore
    Pala del rotore

    Il monitoraggio delle condizioni della pala del rotore è un compito delicato soprattutto per diametri del rotore sempre più grandi.

  • Trasmissione
    Trasmissione

    Monitorate e controllate la trasmissione per garantire la massima disponibilità e un'usura minima.

  • Inverter e alimentazione della rete
    Inverter e alimentazione della rete

    Grazie alle complete soluzioni di Phoenix Contact risponderete ai requisiti legali richiesti per l'alimentazione della rete.

  • Torre
    Torre

    Phoenix Contact offre soluzioni complete per la vostra torre, dall'elettronica del box a terra ai sistemi di illuminazione e monitoraggio.

  • Apparecchiature elettriche
    Apparecchiature elettriche

    Phoenix Contact offre soluzioni per l'automazione di impianti a energia eolica, dal sensore alla sala di controllo.

  • Sicurezza degli impianti
    Sicurezza degli impianti

    Phoenix Contact offre un'ampia gamma di tecnologie di sicurezza per ogni area dei vostri impianti a energia eolica di tutte le dimensioni.

  • Automazione dell'impianto
    Automazione dellimpianto

    Phoenix Contact offre soluzioni intelligenti, con cui potrete automatizzare applicazioni secondarie, impianti a energia eolica completi e persino parchi eolici in modo efficiente.

Difficili condizioni ambientali e lunghi cicli di vita: gli impianti a energia eolica richiedono all'elettrotecnica requisiti elevati. Phoenix Contact offre soluzioni innovative e di comprovata affidabilità per gli impianti a energia eolica.

La pluriennale esperienza e la realizzazione di prodotti personalizzati sono alla base delle nostre efficienti soluzioni, dal sistema di misurazione della corrente atmosferica alla gestione dei parchi eolici. Al centro di tutto poniamo sempre la massima disponibilità mirata a un'efficiente produzione di energia.

Panoramica: impianti a energia eolica

Panoramica: impianti a energia eolica

Soluzioni affidabili per gli impianti a energia eolica: dal sistema di misurazione della corrente atmosferica alla gestione dei parchi eolici

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza


Soluzioni per generatori eolici

Phoenix Contact propone soluzioni innovative e affidabili destinate ai generatori e ai parchi eolici.


Sistema di monitoraggio delle pale del rotore

Sistema completo per il monitoraggio globale delle pale del rotore


Soluzioni per le torri di illuminazione

Sistema completo costituito da un armadio di comando