Servizio di assistenza

Servizio di assistenza

La qualità non è un caso

"Made by Phoenix Contact" per noi è sinonimo di qualità ottima per ogni prodotto, in ogni lingua, per qualsiasi soluzione.

Non ha importanza se vi occupate del funzionamento, della progettazione, della produzione o manutenzione degli impianti: i nostri servizi saranno il vostro supporto affidabile e su misura in risposta alle vostre esigenze.

Ingegnerizzazione e soluzioni per armadi di comando

Collaboratori davanti a un quadro elettrico  

Vi accompagniamo durante le fasi decisive del vostro progetto

nostri esperti nel settore sono preparati per offrire il giusto supporto in ogni fase del ciclo di progettazione e, se necessario, anche durante l'ingegnerizzazione del vostro impianto. Tutti i componenti di Phoenix Contact sono testati accuratamente in laboratori di prova indipendenti e accreditati.

Gli armadi di comando sono concepiti e progettati nel rispetto delle norme e delle direttive applicabili. Potrete essere sicuri pertanto che i nostri prodotti finiti siano rispondenti ai criteri più severi.

Servizi per la sicurezza funzionale

Consulenza  

Usufruite del know-how dei nostri esperti della sicurezza

Oltre che con i componenti per la sicurezza funzionale vi sosteniamo con servizi personalizzati per il funzionamento sicuro degli impianti di processo. I nostri esperti del settore sono in grado di aiutarvi nella progettazione e nell'esecuzione del ciclo di vita della sicurezza indipendentemente dal prodotto e secondo la norma EN 61511, come anche in caso di dispositivi di protezione PLT.

Inoltre, l'integrazione di macchine negli impianti di processo può richiedere applicazione particolari; anche in questo caso, saremo al vostro fianco offrendovi i nostri servizi a norma EN 13849.

Training e Workshop

Clienti a un corso di formazione  

Trasferimento di know-how personalizzato in base al livello di conoscenza

Sulla base di intensi contatti con la clientela e dell'esperienza sul campo, abbiamo sviluppato un concetto di qualifica con cui siamo in grado di adattarci individualmente rispetto alle vostre esigenze per la qualifica dei dipendenti:

a seconda della fase del progetto, del target dei gruppi e delle conoscenze preliminari, possiamo offrire la giusta offerta per voi.

Assistenza Post-Vendita

Collaboratori del servizio di assistenza telefonica  

Il nostro team di assistenza si contraddistingue per conoscenza del settore, esperienza decennale e massima flessibilità

Il nostro team dell'assistenza si contraddistingue per conoscenza settoriale, esperienza pratica decennale e massima flessibilità.

La nostra rete di assistenza è al vostro fianco per questioni riguardanti installazione, messa in servizio e funzionamento, con capillarità in tutto il mondo, con una linea dedicata e gratuita che offre assistenza sui prodotti nell'arco delle 24 ore. Nei casi di emergenza siamo in grado di reperire i pezzi di ricambio anche oltre il normale orario d'ufficio.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55