Apparecchiature elettriche

Apparecchiature elettriche

Automazione efficiente

I componenti adatti garantiscono un'automazione costante, dal sensore alla sala di controllo.

Per poter automatizzare costantemente gli impianti a energia eolica, dal sensore alla sala di controllo, è necessaria una tecnologia particolarmente resistente e performante. Phoenix Contact offre soluzioni intelligenti, con cui potrete automatizzare applicazioni secondarie, impianti a energia eolica completi e persino parchi eolici in modo affidabile ed efficiente.

La base di questa soluzione di settore è costituita da prodotti sviluppati appositamente per condizioni difficili, che interagiscono perfettamente tra loto, come la protezione contro le sovratensioni, la tecnologia di collegamento, i controllori, i sistemi I/O, i software o la tecnologia di rete.

I vantaggi

  • Un solo referente per tutto grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Automazione costante con componenti perfettamente integrati
  • Un solo referente per tutto grazie all'ampia gamma di prodotti

Engineering

Collaboratori durante l'engineering di un'applicazione a energia eolica  

Vi supportiamo nell'engineering dei vostri impianti a energia eolica

Con il nostro know-how e la nostra esperienza pluriennale, ci occupiamo dell'engineering delle vostre applicazioni di energia eolica: dalla programmazione dei vostri impianti minieolici al Rapid Prototyping, fino alla visualizzazione di un intero parco eolico.

Inoltre, offriamo differenti soluzioni per proteggere gli impianti da danni causati dalle sovratensioni.

Hardware

Componenti per l'automazione degli impianti a energia eolica  

Componenti hardware potenti e affidabili

Altamente performanti e affidabili: questo differenzia i nostri componenti per il settore eolico.

I sistemi di controllo AXIOCONTROL e i sistemi I/O AXIOLINE sono particolarmente resistenti alle vibrazioni e ideali per l'impiego nel mozzo.

Phoenix Contact vi offre l'hardware adatto per ogni area dell'automazione dei vostri impianti a energia eolica: tecnologia di rete, controllori Safety, protezione contro le sovratensioni, tecnologia di collegamento e molto altro.

Software

Librerie di blocchi funzionali per l'energia eolica  

Engineering semplificato grazie a blocchi funzionali già programmati

Risparmiate tempo per l'engineering, l'aggiornamento e gli adeguamenti della programmazione nell'impiego dei vostri impianti a energia eolica.

Le librerie di blocchi funzionali come la Wind Power Control Library (WPCL) vi facilitano sensibilmente l'integrazione di funzioni specifiche per i vostri impianti a energia eolica e l'accesso web agli impianti.

Tecnologia convincente per il settore dell'energia eolica

Phoenix Contact offre la soluzione adatta alle vostre esigenze, e fatta su misura, per ogni requisito specifico: dal mozzo all'anello collettore alla Top-Box, fino alla gestione del parco eolico.

I componenti sono perfettamente integrati tra di loro e formano in questo modo un sistema di automazione continuo per i vostri progetti nel settore dell'energia eolica. Il vantaggio: un solo referente per rispondere a tutte le domande sulle apparecchiature elettriche.

Apparecchiature elettriche per impianti a energia eolica

Apparecchiature elettriche per l'automazione dei vostri impianti a energia eolica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55