Estrazione dell'acqua

Estrazione dell'acqua

Approvvigionamento garantito

Controllate e regolate il vostro approvvigionamento di acqua potabile con le soluzioni sviluppate da Phoenix Contact.

Torna a Approvvigionamento di acqua potabile

Categorie

L'acqua potabile si ottiene da diverse fonti, ad esempio acque sotterranee e di superficie. I diversi processi di trattamento per l'approvvigionamento di acqua potabile dipendono dalla qualità delle acque sotterranee e di superficie.

Phoenix Contact offre soluzioni per le diverse applicazioni che comprendono il monitoraggio e la regolazione di pozzi decentrati, torri di presa e bacini d'acqua grazie alla comunicazione di telecontrollo standardizzata.

I vantaggi

  • Conversione protocollo da IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP a IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101
  • Facile integrazione di stazioni decentrate nella rete dell'impianto grazie a blocchi funzionali preprogrammati
  • Gestione intelligente dei bacini grazie al sistema di controllo del convertitore di frequenza

Gestione intelligente della quantità d'acqua con Waterworx

Pozzi di acqua potabile con armadio di comando  

Controllo delle pompe dei pozzi con Waterworx

Per sfruttare al meglio le pompe dei pozzi nel processo di estrazione dell'acqua sotterranea è necessaria una gestione intelligente dei bacini.

I moduli della libreria Waterworx garantiscono un controllo mirato del convertitore di frequenza, regolando la portata.

Elevata affidabilità dell'impianto

Torre di presa dell'acqua  

Soluzioni per un'elevata disponibilità degli impianti

Per gestire l'approvvigionamento di acqua potabile dalle acque di superficie, è necessaria un'elaborazione affidabile dei valori di misurazione, come ad esempio intorbidamento, valore pH, conducibilità e temperatura.

IlUn'elevata disponibilità degli impianti è garantita dal cablaggio in fibra ottica, da completi concetti di protezione contro le sovratensioni e da reti Ethernet ridondanti.

Conversione del protocollo per una tecnologia di controllo a distanza

Schermata del webtool Resygate  

Conversione semplificata dei più comuni protocolli di telecontrollo

La tecnologia di controllo remoto di Phoenix Contact consente di monitorare in modo affidabile le stazioni decentrate, come quelle per il filtraggio delle rive.

Il convertitore di protocolli Resygate converte i comuni protocolli di comunicazione in protocolli per telecontrollo standardizzati e consente di ridurre il numero di interfacce da integrare nel sistema di controllo con un consistente risparmio sui costi.

Vantaggiosa conversione del protocollo

Trasmissione di batch di dati di processo da diverse stazioni di telecontrollo alla sala di controllo mediante una comunicazione di telecontrollo standardizzata come IEC 60870-5-104.

Il convertitore di protocolli Resygate riunisce i dati in pacchetti e li trasmette alla sala di controllo in modo sicuro. Questo consente di avere sempre sotto controllo tutte le stazioni esterne.

Topologia: vantaggiosa conversione del protocollo

Conversione protocollo da IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP a IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55