Intelligente automazione delle pompe con collegamento per il controllo a distanza

Panoramica

Stazione di pompaggio delle acque reflue  

Stazione di pompaggio delle acque reflue

  • I progettisti, gli installatori e i gestori delle stazioni di pompaggio devono affrontare la sfida relativa all'ammodernamento delle vecchie strutture e al collegamento dei sistemi di comando per il monitoraggio.
  • Phoenix Contact offre un quadro elettrico pronto per essere installato che svolge tutti i compiti di controllo e regolazione per le stazioni di pompaggio decentrate.
  • Potrete realizzare un'efficiente automazione delle stazioni di pompaggio, ad esempio per lo svuotamento dei serbatoi, impostando e parametrizzando il controllo pompe, in modo semplice, direttamente in campo.

Applicazione

Le stazioni di pompaggio delle acque reflue sono un elemento fondamentale per lo smaltimento affidabile delle acque reflue. Le opere strutturali sono necessarie laddove l'acqua non può defluire autonomamente a causa dei dislivelli. Nella fase di progettazione, la durata e la sicurezza di esercizio non sono meno importanti di un funzionamento energeticamente efficiente delle strutture esterne.Nella progettazione la durata e la sicurezza di esercizio non sono meno importanti di un funzionamento a efficienza energetica degli edifici esterni. Progettisti, installatori e gestori degli impianti per il trattamento delle acque reflue devono pertanto risolvere il problema della massima efficienza energetica nella gestione delle singole pompe nelle stazioni di pompaggio delle acque reflue. Devono inoltre ridurre al minimo i tempi di fermo delle strutture decentrate mediante un monitoraggio costante.

Questi compiti richiedono l'automazione delle stazioni di pompaggio delle acque reflue. A tale scopo devono essere considerati anche gli influssi esterni, come le forti precipitazioni, le infrastrutture sempre più estese e le diverse funzioni speciali delle strutture. Questi particolari requisiti comportano una complessità nel controllo delle strutture per il trattamento delle acque reflue sempre più elevata. Una crescente pressione sui costi e una maggiore flessibilità richiedono nuovi concetti di comando e approcci differenti per l'automazione delle strutture decentrate nello smaltimento delle acque reflue.

Soluzione

Phoenix Contact offre un quadro elettrico pronto per essere installato che svolge tutti i compiti di controllo e regolazione per le stazioni di pompaggio decentrate. Il sistema può comunicare con la centrale di comando tramite la rete radiomobile.

Il controllore per pompe può essere facilmente integrato nel sistema di comando sovraordinato mediante il protocollo di comunicazione OPC e di conseguenza rapidamente monitorato. Tutti i principali valori di misurazione, le anomalie e le informazioni di esercizio vengono così trasmessi dalla stazione esterna.

L'automazione della pompa può essere facilmente realizzata e tutti i parametri possono essere rapidamente impostati mediante il sistema di visualizzazione. Collegando i semplici segnali digitali si può ridurre al minimo la complessità d'installazione delle strutture esterne. Una soluzione standardizzata permette di ridurre i guasti e i tempi di fermo. Oltre all'alimentazione del quadro elettrico, i gestori devono collegare soltanto i sensori di livello, portata e misurazione della corrente, così come i diversi segnali in ingresso dei tasti tradizionali, degli interruttori o altre segnalazioni.

Topologia: stazioni di pompaggio delle acque reflue  

Soluzioni per centrali di pompaggio delle acque reflue: dalla gestione del motore alla trasmissione di dati in totale sicurezza

PumpControl: flessibile controllo delle pompe per il trattamento delle acque refluereflue

Quadro elettrico per il controllo delle pompe  

Controllore per pompe affidabile per lo smaltimento delle acque reflue

Il controllore per pompe PumpControl di Phoenix Contact può essere rapidamente messo in funzione grazie alla semplice parametrizzazione tramite l'interfaccia di visualizzazione integrata.

  • Interfacce standardizzate per il collegamento della tecnologia di controllo e misurazione degli azionamenti.
  • Rapida parametrizzazione e diagnostica semplificata grazie al touch panel integrato.
  • Funzioni specifiche per il funzionamento ottimale e il monitoraggio di stazioni a una e due pompe.Funzioni specifiche del settore per il funzionamento ottimale e il monitoraggio di stazioni a una e due pompe.
  • Interfaccia di telecontrollo integrata per l'efficace integrazione in un sistema di comando superiore e per l'invio di SMS.

I vantaggi

  • Incremento dell'efficienza grazie al funzionamento delle pompe secondo il fabbisogno effettivo
  • Montaggio flessibile e rapida parametrizzazione per il controllo delle pompe tramite interfaccia web
  • I quadri elettrici pronti per essere installati riducono i costi di progettazione
  • Diagnostica da remoto delle strutture decentrate tramite affidabili protocolli di telecontrollo

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: