Regolazione del flusso

Regolazione del flusso

Per un flusso sicuro

Assicuratevi un flusso all'impianto di depurazione conforme al fabbisogno con le soluzioni di controllo di Phoenix Contact.

Torna a Trattamento delle acque reflue

Categorie

L'acqua piovana e sporca (acqua mista) viene raccolta in un canale a monte dell'impianto di depurazione e da lì convogliata all'impianto di depurazione con effetto ritardato. Un bacino di tracimazione dell'acqua piovana allenta la pressione della rete di canalizzazione. Il convogliamento dell'acqua nel processo viene gestito in funzione del carico. La regolazione della pompa di mandata all'impianto di depurazione si basa sulla misurazione del livello, che viene confrontato con i valori nominali.

Phoenix Contact offre soluzioni di controllo per sistemi di fognatura misti e pompe per le acque reflue. Blocchi funzionali studiati specificatamente, componenti per la gestione dei motori che regolano le serrande e convertitori di frequenza assicurano un flusso corrispondente alle esigenze.

I vantaggi

  • Manutenzione efficiente e vantaggiosa con concetti mobili e decentralizzati per l'accesso all'impianto
  • Protocolli standardizzati per il collegamento di stazioni remote in reti esistenti
  • Trasmissione versatile dei dati mediante un cavo per la telecomunicazione via radio o Industrial Wireless

Monitoraggio del flusso dai bacini di tracimazione dell'acqua piovana all'impianto di depurazione

Apparecchi di misura per il monitoraggio del flusso  

Regolazione del flusso in funzione del fabbisogno

Con la tecnica di controllo della classe 100 di Phoenix Contact il flusso all'impianto di depurazione dai bacini di tracimazione dell'acqua piovana viene regolato in funzione del fabbisogno, rilevando i livelli in modo costante.

Mediante blocchi funzionali preprogrammati, è possibile integrare tutti i più comuni apparecchi di misura.

Tecnologia di telecontrollo per stazioni di pompaggio delle acque reflue decentrate

Armadio di comando per il controllo della pompa per le acque reflue  

Soluzioni modulari di telecontrollo per le stazioni di pompaggio delle acque reflue

Phoenix Contact offre soluzioni modulari di telecontrollo per impianti nuovi e già esistenti, mediante sistema di comunicazione radiomobile, tecnologia wireless o DSL.

La possibilità di combinare liberamente i diversi mezzi di trasmissione garantisce un adattamento ottimale alla struttura dell'impianto.

Con la libreria di telecontrollo Resy+, i dati possono essere trasmessi dalle stazioni decentrate alla sala di controllo mediante protocolli standardizzati.

Telediagnostica

Tablet per telediagnostica  

Accesso da remoto all'impianto via smartphone o tablet

Flessibilità di accesso all'impianto e diagnosi delle sue condizioni. Con la soluzione di visualizzazione atvise® basata su web l'impianto è sempre sotto controllo grazie all'accesso remoto da smartphone o tablet.

In tal modo potrete offrire ai vostri tecnici soluzioni di comando e controllo efficienti. La possibilità di pianificare gli interventi di manutenzione in funzione del fabbisogno consente di ridurre sia i costi di diagnostica che il manifestarsi di guasti.

Soluzioni per centrali di pompaggio delle acque reflue: dalla gestione del motore alla comunicazione sicura dei dati

Nel controllo delle stazioni di pompaggio per le acque reflue il microcontrollore modulare della classe 100 garantisce un'affidabile lettura e trasmissione dei dati di processo rilevanti relativi alla misurazione dell'altezza e della portata.

In funzione dei requisiti tecnici e geografici della vostra stazione di pompaggio delle acque reflue, il Security Router MGuard garantisce una comunicazione affidabile, e soprattutto sicura, da e verso la sala di controllo.

La soluzione di gestione motore CONTACTRON combina in unico dispositivo la funzione di un teleinvertitore classico
con funzioni di sicurezza.

Topologia: soluzioni per stazioni di pompaggio delle acque reflue

Automazione della stazione di pompaggio delle acque reflue con Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55