Soluzione per una programmazione efficiente con la libreria di processo Waterworx

Panoramica

Libreria software Waterworx  

Libreria software Waterworx

  • Con Waterworx Phoenix Contact offre una Libreria specifica settoriale per l'automazione dei processi nel trattamento dell'acqua potabile e nella depurazione delle acque reflue.
  • Minimizzate i costi di progettazione legati alla programmazione, grazie a blocchi funzionali preconfezionati per la tecnica di misurazione, comando, regolazione e azionamento.
  • La libreria di processo è in costante sviluppo, per stare al passo con le nuove tecnologie.

Applicazione

Visualizzazione SCADA nella sala di controllo  

Soluzioni per un processo globale

Le tecnologie e i processi nell'ambito del rifornimento idrico sono in costante sviluppo. Con l'evolversi delle condizioni base, gli impianti di processo devono essere costantemente modificati.

Questo richiede interventi di ottimizzazione e trasformazione degli impianti esistenti, volti a garantire un rifornimento e una gestione ottimali da parte del gestore. Per questo servono soluzioni sempre all'avanguardia ed efficaci.

Soluzione

Soluzioni per la fornitura idrica dal livello campo al livello di controllo  

Un concetto unitario dal livello campo al livello SCADA

Phoenix Contact ha sviluppato una libreria di processo specifica per il rifornimento idrico. La libreria varia delle funzioni base per le applicazioni più semplici a quelle più complesse per i moduli di azionamento, misura e regolazione, fino ai sistemi di collegamento a un sistema SCADA.

Le più disparate tecnologie, come PROFIBUS, PROFINET, Modbus e HART, consentono all'utente di collegare semplicemente al sistema globale i dispositivi di campo nuovi o esistenti. Grazie alla stretta collaborazione con i produttori dei dispositivi di campo specifici per la fornitura idrica, l'utente può realizzare un'integrazione testata ed efficiente dei dispositivi.

Grazie al costante sviluppo della libreria di processo Waterworx, il numero delle possibilità di collegamento aumenta costantemente.

I vantaggi

  • Libreria specifica settoriale per l'automazione dei processi nel trattamento dell'acqua potabile e nella depurazione delle acque reflue
  • Costi di progettazione ridotti al minimo per la programmazione con blocchi funzionali preconfezionati
  • Semplice integrazione di sistemi di misura e controllo con blocchi funzionali pre-programmati
  • Manutenzione ridotta grazie alla programmazione uniforme nel vostro impianto
  • Moduli, programmi e guide di semplice comprensione

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
Libreria software Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Licenza  
Memoria di programma e configurazione 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Memoria di programma e configurazione 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Memoria di programma e configurazione 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
Memoria di programma e configurazione 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
   
Compatibilità con i seguenti controllori  
Controllore modulare ad alte prestazioniAXC 30502700989
Microcontrollore modulareAXC 10502700988
Controllore modulare ad alte prestazioni con controllore di sicurezza PROFIsafe integratoRFC 470S PN 3TX2916794
Controllore modulare ad alte prestazioniRFC 470 PN 3TX2916600
Controllore modulare ad alte prestazioniILC 390 PN 2TX-IB2985314
Controllore modulare ad alte prestazioniILC 350 PN2876928
Microcontrollore modulareILC 191 ETH 2TX2700976
Microcontrollore modulareILC 171 ETH 2TX2700975
Microcontrollore modulareILC 151 ETH2700974
Microcontrollore modulare con modem GSMILC 151 GSM / GPRS2700977
Microcontrollore modulareILC 131 ETH2700973
DescrizioneTipoCod. art.
Libreria software Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Licenza  
Memoria di programma e configurazione 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Memoria di programma e configurazione 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Memoria di programma e configurazione 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
Memoria di programma e configurazione 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
   
Compatibilità con i seguenti controllori  
Controllore modulare ad alte prestazioniAXC 3050
Microcontrollore modulareAXC 1050
Controllore modulare ad alte prestazioni con controllore di sicurezza PROFIsafe integratoRFC 470S PN 3TX
Controllore modulare ad alte prestazioniRFC 470 PN 3TX
Controllore modulare ad alte prestazioniILC 390 PN 2TX-IB
Controllore modulare ad alte prestazioniILC 350 PN
Microcontrollore modulareILC 191 ETH 2TX
Microcontrollore modulareILC 171 ETH 2TX
Microcontrollore modulareILC 151 ETH
Microcontrollore modulare con modem GSMILC 151 GSM / GPRS
Microcontrollore modulareILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Referrer: