Ossidazione

Ossidazione

Soluzioni di automazione ad elevata disponibilità

Per l'ossidazione affidatevi a soluzioni ridondanti per il monitoraggio e il controllo.

L'ossidazione è il cuore dell'impianto per la fornitura di acqua potabile. Le microimpurità vengono disgregate e l'acqua viene disinfettata distruggendo i batteri. Un sistema esente da guasti è in questo caso un "must".

Phoenix Contact offre sistemi ridondanti, dal livello di campo al controllore, per l'affidabile controllo e monitoraggio di questo sensibile processo. La pluriennale esperienza, in combinazione con soluzioni scalabili, fanno di Phoenix Contact un partner qualificato.

I vantaggi

  • Processo senza interruzioni in caso di guasto o sostituzione di un controllore
  • Semplice messa in servizio e configurazione automatica di tutte le funzioni di ridondanza mediante AutoSync Technology
  • Un interlocutore per l'automazione dei vostri impianti idrici grazie a soluzioni complete scalabili

Blocco funzionale per azionamenti

Azionamenti per il controllo delle serrande di immissione e scarico  

Facile collegamento di azionamenti con i blocchi funzionali preconfigurati

Il controllo delle serrande di immissione e scarico del recipiente di reazione avviene mediante azionamenti, come quelli di Auma.

Speciali blocchi funzionali della libreria Waterworx permettono l'integrazione, semplice e rapida, degli azionamenti.

Semplice smistamento modulare all'interno dell'impianto dell'ozono

Ingressi e uscite digitali per la regolazione della concentrazione di ozono  

Le cabine di smistamento assicurano il collegamento tra il campo e il controllore

Phoenix Contact offre una vasta gamma di ingressi/uscite analogici e digitali, come per regolare la concentrazione dell'ozono.

Cabine di smistamento modulari garantiscono il collegamento tra il campo e il controllore e permettono un facile smistamento dei segnali.

Controllo ridondante dello stadio di filtrazione 2

Controllo ridondante  

Svolgimento del processo senza interruzioni grazie ai controllori ridondanti ad elevate prestazioni

Le più svariate procedure nella filtrazione a sabbia rendono possibile un trattamento conforme alle disposizioni di legge.

Concetti di ridondanza completi, dal controllore ad alte prestazioni RFC 460R alla visualizzazione con atvise®, contribuiscono a uno svolgimento regolare e senza interruzioni del processo.

Soluzioni per centrali di pompaggio delle acque reflue: dalla gestione del motore alla sicura comunicazione dei dati

La sicurezza contro i guasti è particolarmente importante nello stadio di filtrazione. A tale scopo è indispensabile l'installazione di un sistema ridondante.

Phoenix Contact fornisce componenti ridondanti, dalla facile integrazione degli apparecchi di campo ai livelli di controllo e di rete fino al sistema di comando: per un'infrastruttura sicura!

Topologia: ridondanza universale dal livello di campo alla centrale di comando

Soluzioni complete per la ridondanza, dal livello di campo al livello SCADA con i prodotti di Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55