Disinfezione, addolcimento e trattamento delle acque fangose

Disinfezione, addolcimento e trattamento delle acque fangose

Per la massima qualità dell'acqua

Soddisfate gli elevati requisiti relativi alla qualità dell'acqua con le soluzioni di Phoenix Contact.

La funzione di disinfezione dell'acqua potabile consiste nella rimozione sicura di batteri e virus. La clorazione si è affermata come tecnica di disinfezione nella preparazione dell'acqua potabile e impedisce la reviviscenza microbica nella rete di tubature.

Assicuratevi un funzionamento ininterrotto e affidabile del vostro impianto. Phoenix Contact offre prodotti e soluzioni che soddisfano le disposizioni di legge e gli elevati requisiti relativi alla qualità dell'acqua.

I vantaggi

  • Il vostro impianto è sempre sotto controllo grazie alla visualizzazione locale con telediagnostica integrata
  • Rilevamento affidabile dei segnali per la decarbonizzazione grazie al funzionamento ininterrotto anche in caso di mancanza di corrente
  • Soluzioni di controllo modulari per il funzionamento affidabile degli impianti di disinfezione con diossido di cloro

Funzione di telediagnostica integrata nella disinfezione

Componenti per il controllo dell'impianto di depurazione  

Controllo e visualizzazione dell'impianto di clorazione

Le disposizioni di legge prevedono la disinfezione dell'acqua potabile, ad esempio utilizzando il diossido di cloro. I valori di misurazione, come la portata e i residui di cloro, servono per la perfetta regolazione degli impianti di disinfezione a diossido di cloro.

La combinazione di tecnica di controllo modulare e visualizzazione web integrata permette un controllo perfetto con il sistema di comando locale.

Facile separazione galvanica

Componenti per la misurazione dei segnali di corrente durante il funzionamento  

Misurazione dei segnali di corrente durante il funzionamento

Il processo di decarbonizzazione per ridurre la durezza dell'acqua si svolge utilizzando svariati metodi. In tutti gli armadi di comando utilizzati per la misurazione, il controllo e la regolazione deve avvenire una separazione galvanica.

Le soluzioni di Phoenix Contact garantiscono un funzionamento ininterrotto grazie alla misurazione dei segnali di corrente durante l'esercizio, senza interrompere i circuiti di corrente.

Visualizzazione locale basata su web

Schermata del software di visualizzazione atvise®  

Visualizzazione locale con atvise®

Nel trattamento delle acque fangose, l'acqua di controlavaggio degli stadi di filtrazione si sedimenta.

I Panel PC con software di visualizzazione atvise® offrono una funzione di visualizzazione locale, supportando il personale nella manutenzione quotidiana.

Soluzioni per impianti di disinfezione con diossido di cloro

Per il dosaggio corretto del diossido di cloro, gli impianti di disinfezione necessitano di un monitoraggio esatto e di una regolazione della quantità di acqua motrice all'iniettore.

La tecnologia di controllo modulare di Phoenix Contact soddisfa questi requisiti grazie alla combinazione intelligente dell'impianto di disinfezione con PROFINET o PROFIBUS. L'impianto di clorazione sarà sempre sotto controllo grazie alla funzione di visualizzazione locale integrata.

Topologia: soluzioni per impianti di disinfezione con diossido di cloro

Regolate e monitorate il vostro impianto di clorazione con le tecnologie di controllo e di visualizzazione di Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55