Chiuse

Chiuse

Servizio delle chiuse efficiente

Realizzate un servizio sicuro 24 ore su 24 con i segnalatori luminosi e la tecnica di automazione di Phoenix Contact.

Le chiuse sono imprescindibili per superare le differenze di livello sulle vie d'acqua. Il guasto di una chiusa su una via navigabile a traffico intenso può causare all'industria danni nell'ordine di milioni.

Oltre a un servizio delle chiuse impeccabile, i sempre più severi requisiti di sicurezza impongono una segnalazione affidabile e diagnosticabile sul sistema di chiuse. I segnalatori luminosi e la tecnica di automazione di Phoenix Contact garantiscono un servizio sicuro 24 ore su 24 e riducono le spese ordinarie.

I vantaggi

  • Messa in funzione sicura e facile manutenzione grazie alle funzioni software preinstallate
  • Dispositivi di lunga durata grazie alla struttura robusta e alla tecnologia innovativa.
  • Rapida diagnosi e sicurezza dei dati durevole grazie al collegamento alla rete con protocolli standard

Segnalazione affidabile

Impianto di segnalazione  

Segnalatori luminosi a LED per chiuse

Per le chiuse, l'affidabilità dei sistemi di segnalazione ha la massima priorità.

I segnalatori luminosi a LED soddisfano questo requisito grazie alle intelligenti funzioni di diagnosi e alle interfacce di comunicazione di tipo industriale. La custodia particolarmente robusta e resistente all'acqua salata e il saldo sistema di collegamento sono progettati per l'uso in condizioni ambientali severe.

Automazione delle chiuse

Sistemi I/O e di comando sicuri  

Regolazione sicura dei sistemi di chiuse

Tutte le unità del sistema di chiuse, come camere e cateratte, sono controllate e monitorate dal posto di comando.

Con l'ampia gamma di sistemi I/O e di controllo, è possibile automatizzare le principali funzioni di sicurezza secondo la categoria SIL e/o Performance Level richiesti. In combinazione con il sistema di comunicazione ridondante PROFINET, il sistema di arresto d'emergenza intelligente garantisce la regolazione sicura dei sistemi di chiuse.

Regolazione dei livelli d'acqua

Pompe di alimentazione  

Comando sicuro dell'afflusso e dello scarico d'acqua

Con la tecnica di controllo modulare di Phoenix Contact è possibile regolare l'afflusso e lo scarico d'acqua delle camere e registrare i livelli in modo affidabile.

Le pompe, le serrande e gli scivoli vengono comandati e monitorati tramite blocchi funzionali preventivamente programmati. L'integrazione nel sistema esistente è semplice.

Segnalazione automatizzata per chiuse

Con i segnalatori luminosi a LED e la tecnologia di controllo di Phoenix Contact, è possibile realizzare impianti di segnalazione per uso marittimo affidabili ed efficienti.

Gli emettitori di segnali sono parte integrante di una soluzione completa e trasmettono in rete informazioni di stato e segnali d'allarme. Supportano le comuni interfacce di comunicazione di tipo industriale. La connessione bus consente la perfetta integrazione nella rete esistente.

Topologia: segnalazione automatizzata per chiuse  

Impianti di segnalazione per chiuse ad efficienza energetica

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55