Illuminazione stradale

Illuminazione stradale

Controllare l'illuminazione in modo efficiente

Le moderne soluzioni di illuminazione rendono le strade e le piazze più belle e sicure.

Torna a Traffico stradale

Categorie

L'infrastruttura per l'illuminazione stradale esistente deve affrontare nuove sfide di natura tecnica ed economica. L'obiettivo primario è rendere le strade e le piazze più belle e sicure. I progettisti puntano su soluzioni a risparmio energetico e di facile manutenzione.

Con gli innovativi sistemi di gestione di Phoenix Contact, è possibile controllare il sistema di illuminazione secondo le esigenze, dalla sala di controllo alla tecnica di telecontrollo standardizzata. Scenari luminosi flessibili consentono un collegamento efficiente.

I vantaggi

  • Notevole riduzione dei costi energetici e di manutenzione grazie alla diagnosi e al monitoraggio di tutte le stazioni del sistema di comando
  • Trasmissione di tutti i dati alla centrale per l'analisi e l'archiviazione tramite rete mobile
  • Controllo automatico del sistema di illuminazione sulla base di un calendario in caso di problemi di comunicazione

Controllo decentrato e registrazione

Controllo di un sistema di illuminazione stradale  

Controllo dell'illuminazione orientato alle esigenze

Controllate i sistemi di illuminazione stradale in modo efficiente e, soprattutto, risparmiando energia.

Con il nostro sistema di automazione, potete comunicare con una tecnica di telecontrollo standardizzata. Il sistema di illuminazione è gestito secondo le esigenze e in base al crepuscolo.

Protezione

Soluzione completa per la protezione contro le sovratensioni  

Protezione contro le sovratensioni

I danni da sovratensione riducono fortemente il potenziale di risparmio dei sistemi di illuminazione stradale a LED a basso consumo. Con le soluzioni complete per la protezione dei dispositivi e contro le sovratensioni, i costi vengono ridotti al minimo.

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni BLOCKTRAB proteggono il vostro impianto elettrico in modo affidabile.L'installazione direttamente nella lampada o nella cassetta di distribuzione dei cavi è molto semplice.

Scambio continuo dei dati

Gestione dei dati nella centrale  

Trasmissione sicura dei dati

Per monitorare gli impianti distanti, analizzare i valori misurati e archiviare i dati, tutte le stazioni devono essere collegate in rete con la centrale di controllo. Il server ODP consente la teletrasmissione sicura dei dati.

Il continuo scambio di dati tra i distributori dell'illuminazione stradale e il sistema SCADA avviene con sistema via cavo o wireless.

Controllo efficiente dell'illuminazione stradale tramite comunicazione M2M

Il dispositivo di segnalazione e controllo TC Mobile I/O X300 gestisce, il controllo dei fasci luminosi nel distributore del sistema di illuminazione stradale per l'intero sistema. La comunicazione avviene tramite rete mobile con un server ODP/OPC.

Il singolo controllo dei contattori di potenza nel distributore del sistema di illuminazione stradale consente un collegamento per l'illuminazione notturna/semi-notturna ed un collegamento speciale per le vie pedonali. Il segnalatore trasmette e registra i tempi di accensione e spegnimento decentrati. In caso di problemi di comunicazione, è sempre garantita l'accensione statica temporizzata del sistema di illuminazione stradale.

Topologia: controllo dellilluminazione stradale  

Controllo delle lampade stradali orientato alle esigenze

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55