Scambi navali

Scambi navali

Controllo regolare del traffico navale

Approfittate delle soluzioni di provata efficacia per il monitoraggio degli stati dell'impianto e per la trasmissione dei segnali.

Torna a Vie d'acqua

Categorie

Nei canali navigabili, non sempre i natanti si possono incontrare senza problemi. Negli spazi di transito, i cosiddetti scambi, segnalatori affidabili garantiscono un servizio regolare.

Grazie alla tecnologia di telecontrollo, le soluzioni di Phoenix Contact consentono il monitoraggio gli stati degli impianti e garantiscono la trasmissione dei segnali. Con l'uso di efficienti segnalatori a LED, progettati per resistere in condizioni ambientali severe nelle zone marittime, si garantisce un traffico navale regolare.

I vantaggi

  • Soluzioni di telecontrollo sicure per l'integrazione nella tecnica di comando
  • Rapida installazione con sistema preconfezionato
  • Semplice messa in servizio con funzioni preconfigurate e progetti esemplificativi.

Segnalare

Segnalazione di uno scambio navale  

Segnalatori luminosi a LED efficienti

Per l'impiego negli impianti di segnalazione luminosa, Phoenix Contact offre segnalatori a LED altamente affidabili. I controllori modulari comunicano direttamente fino alla lampada.

Per regolare l'intensità luminosa o per definire il comportamento in caso di interruzione del collegamento, si collegano le luci al centro di controllo tramite una rete PROFINET. Nella centrale dello scambio, gli utenti possono accedere a diverse informazioni di diagnosi e di stato.

Tecnica di telecontrollo per segnalatori decentrati

Tecnica di telecontrollo per segnalatori decentrati  

Soluzioni modulari di telecontrollo per segnalatori

Phoenix Contact offre soluzioni modulari di telecontrollo per impianti di ogni tipo: sistemi di comunicazione radiomobili, cavi, tecnologia wireless o DSL. La possibilità di combinare liberamente diversi sistemi di trasmissione garantisce un adattamento ottimale alla struttura dell'impianto.

Con le librerie di blocchi funzionali preprogrammate, i dati possono essere trasmessi in sicurezza dalle stazioni decentrate alla sala di controllo mediante protocolli standardizzati.

Manutenzione tramite tablet su base web

Manutenzione tramite tablet basata su web  

Manutenzione indipendente dal luogo tramite accesso remoto

Web server integrati nei controllori consentono di accedere ai dati dell'applicazione anche tramite dispositivi mobili. Approfittate dei sistemi di visualizzazione su base HTML, realizzati su misura per l'impianto, per la manutenzione e la messa in funzione.

Con la manutenzione in base alle necessità, la disponibilità della segnalazione degli scambi diventa ancora più trasparente.

Soluzioni di telecontrollo per vie navigabili

Le vie di navigazione coprono grandi distanze. Il controllo basato su GSM consente uno scambio di dati sulla base di protocolli standardizzati. Grazie al modem di telefonia mobile integrato, il controllore è adatto per il telecontrollo e la manutenzione a distanza.

Topologia: soluzioni di telecontrollo per vie navigabili  

Soluzioni per telecontrollo e manutenzione a distanza basate su protocolli standardizzati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55