Collegamento di soluzioni di automazione alla centrale con protocollo aperto

Panoramica

Sala di controllo  

Nella sala di controllo si raccolgono tutte le informazioni rilevanti

  • Nelle infrastrutture per il traffico, varie utenze con diversi protocolli devono essere integrate nei sistemi di comando.
  • Phoenix Contact offre sistemi le cui interfacce supportano innumerevoli protocolli di automazione, avvalendosi di svariati sistemi di trasmissione.
  • Per una efficiente integrazione dei componenti dell'impianto decentrati, sono disponibili adattatori di interfaccia, convertitori di protocollo e concentratori di dati.

Applicazione

Convertitore di protocollo Resygate  

Convertitori di protocollo per una integrazione efficiente dei componenti dell'impianto decentrati

Nella maggior parte delle applicazioni, nell'ambito delle infrastrutture per il traffico, si tratta di strutture complesse, che nel corso degli anni sono state continuamente modernizzate e ampliate.

Per questa ragione, ai fornitori dei singoli componenti o sistemi vengono continuamente richiesti particolari protocolli di comunicazione. Un aspetto fondamentale della comunicazione, infatti, è l'integrazione in un sistema di guida o nelle sale di controllo, che di norma supportano determinati protocolli o meccanismi.

Soluzione

TC Mobile I/O X200  

Semplice manutenzione a distanza tramite rete mobile

I prodotti e i sistemi di Phoenix Contact offrono svariate possibilità per il collegamento delle soluzioni di automazione alla sala di controllo. La tecnica di controllo offre all'utente protocolli applicativi e meccanismi tipici dell'automazione tradizionale e della tecnologia dell'informazione.

Per la comunicazione con le sale di controllo e i sistemi di comando, inoltre, tutti i mezzi devono essere supportati. Phoenix Contact offre dunque componenti per la comunicazione con/senza fili nonché reti proprie o pubbliche. Il sistema di comando del gestore riceve i dati rilevanti dall'applicazione di campo in tempo reale.

Soluzioni scalabili su misura per la vostra applicazione
Phoenix Contact ha sempre la soluzione ideale: dalla semplice integrazione dei singoli dispositivi di campo, fino ai gateway predefiniti basati su PC. La gamma di prodotti, con un'ampia larghezza di banda per l'applicazione di comunicazione dei sistemi di comando, non teme confronti. Con l'ausilio di funzioni e componenti intelligenti, i dati vengono temporaneamente memorizzati, archiviati a livello locale e infine trasmessi in momenti prestabiliti o a cicli regolari. L'esperienza decennale in centinaia di progetti è la base per un continuo sviluppo di componenti e sistemi innovativi.

Topologia: Collegamento alla sala di controllo  

Integrazione costante nel livello di controllo

I vantaggi

  • Soluzioni per tutti i sistemi di comunicazione grazie all'ampia gamma di prodotti per reti proprie e mobili, wireless e così via.
  • Adatto per diverse applicazioni e impianti di varie dimensioni grazie alle funzioni software scalabili
  • Integrazione ottimale nei sistemi esistenti grazie ai protocolli Ethernet e di manutenzione remota standardizzati
  • Competenza intrasettoriale nella comunicazione remota con numerosi progetti di varie dimensioni per le più diverse applicazioni

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
Memoria programmi/configurazione con collegamento al database SQL, comunicazione remota ecc.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Convertitori di protocolload es. RESYGATE 30002400129
Software per sistema di comandoACRON2400115
Sottostazioni di telecontrolloAX ODP SERVER 5FU2700391
DescrizioneTipoCod. art.
Memoria programmi/configurazione con collegamento al database SQL, comunicazione remota ecc.SD FLASH 2GB APPLIC A
Convertitori di protocolload es. RESYGATE 3000
Software per sistema di comandoACRON
Sottostazioni di telecontrolloAX ODP SERVER 5FU

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: