Scatola di derivazione del generatore di tipo modulare per impianti fotovoltaici a tetto

Panoramica

PV-SET per stringhe 2x1 con connessione SUNCLIX  

PV-SET con connessione SUNCLIX

  • Le scatole di derivazione del generatore vengono utilizzate negli impianti fotovoltaici a tetto per raccogliere e proteggere le stringhe, eventualmente anche per separare i moduli dal resto del sistema.
  • Sono disponibili grandi quantità di scatole di derivazione del generatore per impianti fotovoltaici a tetto, soluzioni specifiche per ogni esigenza sono prodotte in tempi brevi.
  • Le soluzioni sono conformi alla norma sulle combinazioni di apparecchiature a bassa tensione e dispongono della dichiarazione di conformità CE.

Applicazione

L'energia solare è una fonte di energia rinnovabile essenziale. In un numero sempre maggiore di paesi le energie rinnovabili si sono affermate come principali produttrici di corrente. La riduzione dei costi rende gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia interessanti non solo da un punto di vista ecologico, ma anche concorrenziali, rispetto alle fonti tradizionali, anche dal punto di vista economico.

Gli accumulatori stazionari utilizzati nell'ambito degli impianti fotovoltaici sono sempre più convenienti e rendono più flessibile l'utilizzo di impianti decentrati per la produzione di energia.

Per proteggere in modo ottimale le varie parti dell'impianto, come i moduli fotovoltaici, l'inverter o l'accumulatore dalle sovratensioni, è necessario utilizzare le scatole di derivazione del generatore, i cosiddetti PV-SET. Inoltre, i PV-SET, a seconda della loro versione, possono isolare i moduli PV dal sistema di produzione o da eventuali incendi tramite interruttori sezionatori.

Soluzione

PV-SET con passacavi e connessione Push-in  

PV-SET con passacavi e connessione Push-in

Phoenix Contact offre una serie di PV-SET pronti per essere installati e collegati all'interno dell'impianto.

Per il collegamento delle stringhe fotovoltaiche, i PV-SET sono provvisti, a seconda dell'esecuzione, di connettori SUNCLIX o, in alternativa, di passacavi su morsetti Push-in.

I connettori SUNCLIX, così come i morsetti Push-in, combinano i vantaggi di una facile installazione con una connessione affidabile e resistente.

PV-SET con connessione SUNCLIX  

PV-SET con connessione SUNCLIX

Ogni PV-SET contiene un elemento di compensazione della pressione di serie che dispone di una speciale membrana permeabile all'aria, ma non all'acqua. Questo elemento offre una protezione efficace contro l'elevata umidità dell'aria e impedisce la formazione della condensa nel PV-SET.

Ogni PV-SET rispetta la norma DIN EN 61439-2 relativa alle apparecchiature di protezione e di manovra.

Se in questa panoramica dei prodotti non trovate il PV-SET adatto per la vostra applicazione, non esitate a contattare il vostro distributore di fiducia. Grazie alle funzionalità perfettamente coordinate, siamo in grado di offrire in breve tempo differenti varianti adatte alle varie soluzioni.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità di cassette di connessione del generatore
  • Realizzazione in tempi brevi di soluzioni specifiche per il cliente
  • Affidabile collegamento delle stringhe fotovoltaiche tramite connessione SUNCLIX o Push-in
  • Rapidità nell'installazione e nella messa in servizio
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
  • Consulenza orientata alle esigenze del cliente

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, pressacavi su connessione Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
Set PV per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2, connessione SUNCLIX, IN = in alto & Out = in bassoSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
Set PV per 3x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-11011056069
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10041094675
Set PV per stringhe 1x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-20001055626
Set PV per 1x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10011056073
Set PV per stringhe 1x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
Set PV per 1x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
Set PV per 1x3 stringhe, senza protezione contro le sovratensioni, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-00011094673
Set PV per 1x3 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-10012404765
Set FV per 1x3 stringhe con uguale numero di stringhe in ingresso e in uscita, connettore SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ1064363
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensione tipo 1/2, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-11011056071
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE1055628
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatori DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni 1/2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore vigili del fuoco DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
Set PV per 1x3 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore vigili del fuoco DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
Set PV per stringhe 2x3, protezione contro le sovratensione tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
Set PV per 3x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
Set PV per stringhe 3x1, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE1096461
Set PV per stringhe 3x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE1055629
Set PV per stringhe 3x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE1053613
Set PV per 4x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con circuito risparmio 4+V, pressacavo su connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
Set PV per stringhe 4x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
Set PV, 6x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con circuito risparmio 4+V, pressacavo su connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
Set PV per stringhe 6x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
DescrizioneTipoCod. art.
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, pressacavi su connessione Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
Set PV per stringhe 1x4, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2, connessione SUNCLIX, IN = in alto & Out = in bassoSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Set PV per 3x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101
Set PV per 1x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
Set PV per stringhe 1x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000
Set PV per 1x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
Set PV per stringhe 1x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
Set PV per 1x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
Set PV per 1x3 stringhe, senza protezione contro le sovratensioni, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001
Set PV per 1x3 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
Set FV per 1x3 stringhe con uguale numero di stringhe in ingresso e in uscita, connettore SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Set PV per 1x4 stringhe, protezione contro le sovratensione tipo 1/2, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Set PV per 2x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2, sezionatore DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, sezionatori DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni 1/2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Set PV per stringhe 2x2, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Set PV per 2x2 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore vigili del fuoco DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Set PV per 1x3 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, interruttore vigili del fuoco DC, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
Set PV per stringhe 2x3, protezione contro le sovratensione tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, portafusibili, connessione SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
Set PV per 3x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
Set PV per stringhe 3x1, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE
Set PV per stringhe 3x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE
Set PV per stringhe 3x2, protezione contro le sovratensioni Tipo 1/2 con risparmio sul circuito di 4+V, connessione a vite per cavi su connessione Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE
Set PV per 4x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con circuito risparmio 4+V, pressacavo su connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
Set PV per stringhe 4x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
Set PV, 6x1 stringhe, protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 con circuito risparmio 4+V, pressacavo su connessione Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
Set PV per stringhe 6x1, protezione contro le sovratensioni tipo 1 e 2 con circuito di risparmio 4+V, connessione SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Configurazione personalizzata di un PV-SET

Pronti per l'installazione, immediatamente collegabili.

Aprire il modulo