Impianti a tetto

Impianti a tetto

Robusto e resistente

Sfruttate le superfici dei vostri tetti in modo efficiente - tramite componenti appositamente sviluppati per l'impiego su impianti a tetto.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Protezione e monitoraggio
    Protezione e monitoraggio

    Proteggete gli impianti fotovoltaici a tetto di ogni tipo dalle sovratensioni in modo affidabile.

  • Modulo inverter
    Modulo inverter

    Phoenix Contact offre tecnologie universali di connessione semplici da installare per i vostri moduli inverter.

Le ampie superfici dei tetti con inclinazione minima sono il presupposto migliore per installare un efficiente impianto fotovoltaico. A causa della diminuzione dei prezzi dei moduli e dell'aumento dei costi energetici, gli impianti fotovoltaici su edifici privati, commerciali e pubblici diventano sempre più interessanti, anche senza incentivi statali.

Per monitorare queste installazioni e proteggerle in modo efficace e duraturo da correnti atmosferiche e sovratensioni di tutti i tipi, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di soluzioni per impianti fotovoltaici a tetto. Per operare in totale sicurezza in caso di lavori di manutenzione, o in situazioni di pericolo, i singoli moduli possono essere collegati senza tensione. Per tetti con superfici dalle caratteristiche meno ottimali i moduli inverter sono l'alternativa migliore. Il nuovo sistema di connessione dei moduli inverter è universale e particolarmente facile da usare.

Panoramica degli impianti a tetto

Impianti a tetto

Protezione contro le sovratensioni e tecnologie di collegamento per impianti a tetto

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Visualizzazione basata su web

Il monitor per impianti fotovoltaici consente una visualizzazione basata su web tramite componenti industriali.