Impianti a terra

Impianti a terra

Tecnologie di alta qualità

Attrezzate i vostri impianti a terra con le soluzioni affidabili e durature di Phoenix Contact.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Tecnica di connessione
    Tecnica di connessione

    Phoenix Contact offre una varietà di soluzioni di cablaggio, dal modulo fotovoltaico ai sistemi di collegamento del generatore, fino agli inverter.

  • Collegamento del generatore
    Collegamento del generatore

    I sistemi per il collegamento del generatore sono soluzioni complete per la raccolta e la distribuzione della corrente delle stringhe, per la protezione dei singoli moduli e il monitoraggio delle prestazioni degli impianti.

  • Gestione del parco: automazione e comando
    Gestione del parco: automazione e comando

    I componenti per l'automazione e il collegamento in rete vi consentono di migliorare il grado di efficienza e le prestazioni del vostro impianto fotovoltaico.

  • Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione
    Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione

    Migliorate l'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici a terra grazie al monitoraggio continuo dei dati meteorologici.

Il fotovoltaico offre un contributo importante per la copertura, in costante crescita, del fabbisogno energetico. L'interesse a costruire impianti fotovoltaici sempre più grandi ed efficienti diventa globale. La messa in rete, il monitoraggio e la comunicazione sono essenziali, in modo particolare per quanto riguarda una costante qualità di rete e una manutenzione basata sulle esigenze.

Allo stesso tempo, negli impianti di grandi dimensioni, l'interesse principale resta un sistema di collegamento semplice e rapido. Provate le soluzioni di Phoenix Contact, vi convincerete.

Panoramica impianti a terra

Impianti a terra  

Phoenix Contact offre soluzioni affidabili per il funzionamento efficiente di impianti a terra

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Regolamentazione EZA

Stabilità delle reti elettriche.


Stazione meteorologica per impianti fotovoltaici a terra

Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA.


Soluzioni per l’energia solare

Per un utilizzo ottimale e sicuro degli impianti fotovoltaici