Il monitoraggio del parco solare spagnolo Zuera II garantisce rendimenti a lungo termine

Panoramica

Pannelli solari nel parco solare Zuera II  

Parco solare con 54000 moduli cristallini

  • Grupo Jorge gestisce un parco solare vicino a Zaragoza con una superficie di più di 30 ettari.
  • Il costante monitoraggio delle stringhe garantisce un funzionamento duraturo e efficiente dell'intero impianto.
  • E' stato sviluppato un sistema per il collegamento dei dispositivi, in cui sono integrati i moduli di monitoraggio delle stringhe e i componenti per la protezione contro le sovratensioni necessari.
  • La completa regolazione e la visualizzazione dei valori rilevati garantiscono a lungo termine i rendimenti energetici del Grupo Jorge.

Profilo cliente

Operatore del Grupo Jorge nel parco solare Zuera  

Il Grupo Jorge gestisce il parco solare di Zaragoza (fonde dell'immagine: Grupo Jorge)

Il Grupo Jorge lavora nel settore della lavorazione della carne da 75 anni e da sempre si impegna per un uso sostenibile delle risorse disponibili.

Il parco solare Zuera II gestito dal Grupo Jorge, azionato nel 2012 con 11,5 megawatt, si estende su una superficie di più di 30 ettari e produce corrente solare per oltre 10000 cittadini.

Applicazione

Sistemi per il collegamento dei dispositivi e moduli di monitoraggio delle stringhe  

Sistemi per il collegamento dei dispositivi e moduli di monitoraggio delle stringhe con protezione contro le sovratensioni

Il parco solare Zuera II è costituiro da 54000 moduli cristallini ad inseguimento monoassiale ad asse orizzontale.

La topologia del parco solare è suddivisa in nove segmenti. Ogni segmento è composto da 256 stringhe, collegate a due inverter centralizzati tramite 16 sistemi per il collegamento di dispositivi (GAK). Tra il GAK e la stazione inverter il misuratore DC misura la corrente e la tensione dei collettori a corrente alternata. Sul lato AC vengono rilevati i valori della corrente convertita e della tensione prima di essere immesse nella rete elettrica.

Un requisito importante del gestore è il monitoraggio costante delle stringhe, che garantisce un funzionamento sostenibile ed efficiente del sistema.

Soluzione

Rappresentazione topologica del parco solare  

Rappresentazione topologica del parco solare

Phoenix Contact ha sviluppato un sistema per il collegamento dei dispositivi per 16 stringhe, in cui sono integrati i moduli di monitoraggio delle stringhe della serie Solarcheck e i componenti di protezione contro le sovratensioni necessari.

I cavi solari sono collegati a ogni sistema per il collegamento dei dispositivi tramite connettori a innesto esterni Sunclix. I morsetti collettori del potenziale garantiscono un collegamento rapido e compatto delle singole stringhe. I moduli di misura Solarcheck controllano le correnti e le tensioni delle stringhe. I componenti di protezione contro le sovratensioni per linee a tensione costante e linee dati confezionate completano la gamma di soluzioni GAK.

Un minicontrollore Inline raccoglie i dati delle stringhe dei moduli di comunicazione Solarcheck delle utenze del parco. Sono quindi interessati le unità di tracking, i moduli di comunicazione Solarcheck, il misuratore DC, gli inverter e il misuratore AC. Il controllore rileva inoltre la temperatura e i valori di irraggiamento dei moduli fotovoltaici tramite morsetti di ingresso analogici ed elabora i dati.

Due stazioni meteorologiche acquisiscono i dati meteorologici rilevanti, che vengono trasmessi ad un controllore. Il controllore manda i dati direttamente al sistema SCADA e al controllore del parco di livello superiore tramite il protocollo PROFINET.

Rappresentazione topologica del parco solare con sistema di gestione basato sul web AXweb+  

Sistema di gestione basato sul web AXweb+

Visualizzazione dei valori rilevati in ogni momento

Per la visualizzazione e il monitoraggio degli impianti, il gestore utilizza il sistema di gestione basato sul web AXweb + di Phoenix Contact, che rappresenta i dati meteorologici e sulla potenza del parco solare. Il gestore può inviare i dati correnti tramite una pagina web, su cui sono visualizzate le prestazioni dell'impianto e recuperarli localmente o tramite Internet, in modo da disporre sempre e ovunque delle informazioni rilevanti.

Un rapporto di errore documenta le eventuali interruzioni e visualizza i problemi di comunicazione tra le singole utenze del parco. Il personale che si occupa della manutenzione ottiene informazioni dettagliate in qualsiasi momento con un solo clic del mouse. In caso di guasto, la causa può essere localizzata in modo rapido ed è possibile intervenire tempestivamente. Inoltre, gli operatori del servizio di assistenza vengono avvisati immediatamente tramite SMS.

Conclusione

Il controllo completo del parco solare Zuera II basato sul monitoraggio delle stringhe e la visualizzazione dei valori rilevati garantisce al Grupo Jorge rendimenti energetici a lungo termine. Il Gruppo ha optato per l'elevata qualità delle soluzioni e per il supporto per componenti e sistemi di Phoenix Contact . Pertanto il personale degli specialisti dell'automazione ha accompagnato costantemente la fase di messa in funzione. Poiché abbiamo risposto rapidamente a tutte le domande delle imprese coinvolte nella costruzione, il parco solare potrebbe essere attivato in tempo utile.

Prodotti

DescrizioneTipoCod. art.
Sistemi per il collegamento del generatore per 32 stringhe con fusibile InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Cassetta di connessione del generatore per 16 stringhe con fusibile standardSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Connettore fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Connettore fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Morsetto passaparete con collegamento a mollaSTU 35/ 4X103033126
Modulo di misura Solarcheck per il monitoraggio degli impianti fotovoltaiciSCK-M-I-8S-20A2903241
Modulo di comunicazione SCK, per il rilevamento di massimo 8 x moduli di misurazione SCKSCK-C-MODBUS2901674
Controllore InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Controllore Inline con interfaccia PROFINETILC 350 PN2876928
Switch Ethernet Lean ManagedFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida DINTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Modulo di ingresso digitale Inline, completo di accessoriIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Morsetti funzionali Inline-RS 485/422 per la trasmissione seriale dei datiIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
DescrizioneTipoCod. art.
Sistemi per il collegamento del generatore per 32 stringhe con fusibile InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Cassetta di connessione del generatore per 16 stringhe con fusibile standardSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Connettore fotovoltaicoPV-CF-S 6-16 (+)
Connettore fotovoltaicoPV-CM-S 6-16 (-)
Morsetto passaparete con collegamento a mollaSTU 35/ 4X10
Modulo di misura Solarcheck per il monitoraggio degli impianti fotovoltaiciSCK-M-I-8S-20A
Modulo di comunicazione SCK, per il rilevamento di massimo 8 x moduli di misurazione SCKSCK-C-MODBUS
Controllore InlineILC 171 ETH 2TX
Controllore Inline con interfaccia PROFINETILC 350 PN
Switch Ethernet Lean ManagedFL SWITCH LM 4TX/2FX
Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida DINTRIO-PS/1AC/24DC/10
Modulo di ingresso digitale Inline, completo di accessoriIB IL 24 DI 16-PAC
Morsetti funzionali Inline-RS 485/422 per la trasmissione seriale dei datiIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: