Gestione del parco: automazione e comando

Gestione del parco: automazione e comando

Il miglior collegamento in rete

Aumentate l'efficienza dei vostri impianti grazie ad un'automazione intelligente e al collegamento in rete.

Torna a Impianti a terra

Categorie

Utilizzate l'acquisizione continua dei dati di produzione e la gestione intelligente per migliorare l'efficienza e le prestazioni del vostro impianto fotovoltaico. Con i componenti per infrastrutture di rete Phoenix Contact è possibile collegare in rete, in maniera sicura e affidabile, il vostro impianto fotovoltaico a terra.

Con gli intelligenti tool di automazione e di visualizzazione, rilevate e analizzate continuamente i dati dagli impianti a terra. Inoltre, potrete eseguire la manutenzione da remoto degli impianti di campo libero tramite le rete pubblica.

I vantaggi

  • Costi di progettazione e funzionamento minimi grazie alle intelligenti soluzioni per l'automazione
  • Reti ridondanti e protette dai guasti
  • Trasmissione dei dati standardizzata e conforme alla norma SunSpec® o IEC 61850
  • Engineering rapido grazie a blocchi funzionali specifici

Collegare in rete

Switch nellapplicazione  

Componenti di rete per il funzionamento sicuro di impianti fotovoltaici

Collegate in rete, in modo semplice e rapido, i vostri impianti a terra grazie ai componenti di Phoenix Contact. In questo modo realizzerete reti ridondanti e protette da firewall.

Non importa quale mezzo di trasmissione utilizzate: tra i nostri prodotti potrete trovare sempre i componenti di rete adatti per realizzare una soluzione di comunicazione esente da guasti. La base di tutto ciò sono Gigabit-switch, modem, controllori e convertitori di supporti.

Monitoraggio e controllo

Array control nellapplicazione  

Acquisite e analizzate continuamente i dati dal vostro impianto fotovoltaico

La gestione di grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio continuo e un controllo a livelli su ogni segmento. Il nostro registratore di dati assume questa funzione e raccoglie tutti i dati rilevanti relativi alle condizioni ambientali e allo stato dell'inverter. Questi dati vengono poi trasmessi al sistema SCADA di livello superiore nella sala di controllo centrale.

Registrazione dei dati: per il controllo efficiente di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Per un monitoraggio efficace dell'impianto, negli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni vengono monitorate le correnti delle singole stringhe. I volumi di dati vengono registrati dai registratori di dati di Phoenix Contact. Inoltre, vengono raccolti altri dati dall'inverter e dal sensore meteorologico, come ad esempio l'ombreggiatura.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55