Protezione e monitoraggio

Protezione e monitoraggio

Protezioni contro le sovratensioni

Con le soluzioni di Phoenix Contact realizzerete un impianto in totale sicurezza.

Torna a Impianti a tetto

Categorie

Per proteggere i vari componenti dell'impianto in modo ottimale dalle fulminazioni dirette e dalle sovratensioni è necessario utilizzare i sistemi per il collegamento del generatore. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di diversi sistemi per il collegamento del generatore pronti per l'installazione e immediatamente collegabili per gli impianti fotovoltaici a tetto.

I vantaggi

  • Tutti i set sono dotati di custodia resistente a polvere e getti d'acqua (IP65)
  • Installazione rapida grazie a set fotovoltaici preconfezionati
  • Massima sicurezza in caso di lavori di manutenzione o in situazioni di pericolo
  • Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439

Protezione contro le sovratensioni

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici a tetto  

I set fotovoltaici preconfezionati proteggono gli impianti a tetto in modo affidabile

Phoenix Contact con i suoi set preconfezionati offre soluzioni affidabili che proteggono direttamente gli inverter da tensioni in AC e in DC.

Gli accoppiamenti di sovratensione vengono diretti al potenziale di terra. Grazie alla gamma di prestazioni perfettamente coordinate, sarà possibile offrire nuove varianti in breve tempo.

Collegamento

Per il collegamento delle stringhe fotovoltaiche, i sistemi per il collegamento del generatore sono provvisti del passaparete SUNCLIX di Phoenix Contact o di fissacavi su morsetti Push-in. I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact e i morsetti Push-in combinano i vantaggi di un'installazione semplificata a una connessione affidabile che non necessita di costante manutenzione.

Disinserire e separare

In un unico dispositivo offriamo interruttori di arresto di emergenza, o sezionatori per i vigili del fuoco, e protezioni contro le sovratensioni. L'impianto fotovoltaico può essere disattivato a distanza tramite un interruttore di arresto di emergenza, offrendo così la massima sicurezza in caso di manutenzione e pericolo.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Visualizzazione basata su web

Il monitor per impianti fotovoltaici consente una visualizzazione basata su web tramite componenti industriali.