Telecontrollo con sistemi radio

Telecontrollo con sistemi radio

Potenti e senza fili

Scoprite una vasta gamma di possibilità: dal bluetooth alla WLAN, da dati seriali a segnali I/O.

Con il sistema radio Radioline, dati e segnali possono essere trasmessi su distanze di diversi chilometri. Per la tecnica di telecontrollo questo rappresenta un'alternativa affidabile ed economica a nuove canaline di cavi, soprattutto durante la creazione di nuovi componenti dell'impianto o la sostituzione di cavi di comunicazione difettosi. I moduli radio dispongono di diverse interfacce e fungono quindi da gateway tra i sensori locali e gli attuatori della stazione di processo e della centrale di riferimento.

I vantaggi

  • Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione
  • Semplici collegamenti punto-punto o di rete (a stella o Mesh)
  • Espandibile con massimo 32 moduli I/O per stazione mediante connettore bus per guide di montaggio (hot-swap compatibile)
  • Velocità di trasmissione dati regolabile delle interfacce radio
  • Trasmissione cifrata a 128 bit (AES)

Radioline stupisce per:

  • Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione
  • Semplici collegamenti punto-punto o di rete (in linea, a stella o Mesh)
  • Struttura modulare della stazione fino a 32 moduli I/O per stazione, mediante connettore bus per guide di montaggio
  • Trasmissione di segnali I/O e dati seriali
  • Tecnologia radio Trusted Wireless
  • Combinabile con stazioni RS-485

I moduli di espansione I/O convincono per:

  • Semplice mapping I/O mediante rotella zigrinata senza programmazione
  • Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap compatibile)
  • Separazione galvanica tra i canali
  • Range di temperatura esteso: da -40 °C a +70 °C
Ripartizione del segnale nella rete (mapping I/O)  

Ripartizione del segnale nella rete (mapping I/O)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55