Telecontrollo mediante linee aziendali

Telecontrollo mediante linee aziendali

Tramite rame e fibra ottica

Collegatevi con gli utenti a distanza in modo semplice ed efficiente tramite i cavi già disponibili.

Collegate in rete utenti remoti in modo semplice ed efficiente su qualsiasi linea a 2 fili. Ad esempio, è possibile utilizzare i cavi telefonici o master esistenti per la comunicazione Ethernet, PROFIBUS o RS-232/422/485 e realizzare così una rete particolarmente economica.

Utilizzate cavi Ethernet o PROFIBUS in combinazione con gli extender ed estendete la portata di trasmissione oltre il rispettivo standard, fino a 20 km per segmento di extender.

I vantaggi

  • Comunicazione Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 tramite linee a 2 fili, fino a 20 km
  • Riduzione dei costi grazie all'utilizzo dei cavi in rame esistenti
  • Risparmio di tempo grazie alla messa in servizio, semplice e rapida, tramite Plug and Play
  • Elevata sicurezza in caso di guasti grazie alla ridondanza del percorso: da punto a punto a 4 fili o parziale tramite ridondanza ad anello

Extender PROFIBUS/seriale

Comunicazione bus di campo tramite cavo master o telefonico esistente  

Comunicazione bus di campo tramite cavo master o telefonico esistente

Manuale d'uso

Collegate in rete utenti di bus di campo remoti seriali in modo semplice, efficiente ed economico utilizzando le linee esistenti.

Utilizzate cavi standard in combinazione con gli extender ed estendete la portata della trasmissione oltre lo standard corrispondente fino a 20 km per segmento di extender.

Raggio d'azione

Standard di comunicazionecon extendersenza extender
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Comunicazione di bus di campo seriale su cavi a 2 fili, fino a 20 km

Topologia di comunicazione su bus di campo seriale  

Extender PROFIBUS/seriale per un retrofit efficace ed efficiente

PROFIBUS Extender

  • Velocità dati PROFIBUS tipica 1,5 MBit/s per ca. 1,5 km
  • 1 porta PROFIBUS

Extender seriale

  • RS-232, RS-422 o RS-485 a scelta
  • RS-232 fino a 230,4 kBit/s (commutazione DTE/DCE automatica)
  • RS-422/RS-485 fino a 2000 kBit/s
  • Resistenza di terminazione inseribile/disinseribile (RS-485 W2)

Extender Ethernet intelligente

Rete IP  

Comunicazione Ethernet tramite linee a 2 fili fino a 20 km

Manuale d'uso

Gli Extender Ethernet non collegano solo semplici applicazioni Ethernet punto-punto, ma anche reti IP estese fino a 20 km, semplicemente attraverso un Plug and Play.

Per il collegamento in rete è possibile utilizzare i cavi a due fili forniti in dotazione. Il sistema è estendibile, senza alcuna conseguenza sulla rete, anche in fase di funzionamento. Il riconoscimento automatico della velocità dati e della topologia permettono di risparmiare tempo e denaro durante la messa in servizio.

Collegamento e monitoraggio semplificato di reti IP estese

Reti IP estese  

Le reti IP possono essere create anche in topologie ad anello-stella

I dispositivi collegano, come sistema di extender, non solo semplici applicazioni Ethernet punto-punto, ma anche reti estese.

Utilizzando un solo dispositivo managed, tutti i percorsi degli extender e gli utenti possono essere facilmente monitorati da remoto.

Extender Ethernet managed

  • Segnalazione di allarmi per tutti gli eventi di sistema via SNMP
  • Telediagnostica tramite l'IP basato sul web o SNMP
  • Protezione contro le sovratensioni SHDSL sostituibile
    (monitoraggio di stato via SNMP)

Comunicazione IP tramite cavi a due fili fino a 20 chilometri

Comunicazione IP tramite cavi a due fili  

Comunicazione IP tramite i cavi a due fili presenti

Per il collegamento in rete è possibile utilizzare i cavi a due fili forniti in dotazione. Il sistema è estendibile, senza alcuna conseguenza sulla rete, anche in fase di funzionamento.

Caratteristiche di base per la messa in servizio rapida mediante Plug and Play

  • Nessuna configurazione necessaria
  • Risparmio di tempo e denaro grazie al rilevamento automatico della topologia e della velocità dei dati
  • Impiego flessibile in topologie punto a punto, lineari e ad anello

Extender Ethernet Unmanaged

  • Nessun indirizzo IP proprio (nessuna configurazione dell'indirizzo IP e della rete)
  • Trasmissione trasparente di tutti i protocolli Ethernet standard: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX e BACnet/IP

Separazione virtuale e configurazione sicura di reti IP critiche tramite VLAN

Reti IP critiche  

Separazione virtuale e configurazione sicura di reti IP critiche tramite VLAN

A partire dal firmware v5.xx, le reti IP virtuali possono essere virtualmente isolate e rese ancora più sicure con la VLAN (Virtual Local Area Network).

VLAN (reti IP isolate in modo virtuale/logico)

Configurando le reti virtuali nel sistema Extender Ethernet, è possibile limitare facilmente e individualmente l'accesso ai dispositivi Ethernet, aumentando così la sicurezza dell'intera rete IP. La comunicazione è possibile solo all'interno di una VLAN.

Messa in servizio senza conoscenze specialistiche

  • Configurazione VLAN mediante assistente software

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55