Telecontrollo e teleassistenza

Telecontrollo e teleassistenza

Comunicazione industriale remota

Accesso remoto a macchine e impianti da ogni parte del mondo

Torna a Soluzioni

Categorie

  • mGuard Secure Cloud
    mGuard Secure Cloud public

    mGuard Secure Cloud consente di effettuare operazioni di manutenzione e servizio da remoto in modo rapido ed efficiente.

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    La trasmissione continua e sicura dei dati di processo alla centrale di comando permette il monitoraggio di stazioni poste a grande distanza.

  • Teleassistenza
    Teleassistenza

    Phoenix Contact offre prodotti che dispongono di meccanismi di sicurezza all'avanguardia come sistema VPN, cifratura IPsec e firewall integrato.

  • Avviso di allarme
    Avviso di allarme

    Con messaggi di preallarme proattivi e precisi via SMS o e-mail, gli errori vengono rapidamente risolti e i tempi di fermo della produzione sono ridotti al minimo.

  • Collegare in rete
    Collegare in rete

    Le tecnologie WLAN, Bluetooth e fibra ottica consentono una connessione semplice e priva di interferenze di vari componenti dell'impianto, stazioni esterne e sottostazioni.

  • Assistenza e supporto tecnico
    Assistenza e supporto tecnico

    Phoenix Contact offre un concetto di assistenza flessibile per tutte le questioni relative alla tecnologia di automazione per applicazioni e sistemi, fino ai temi della sicurezza informatica e della sicurezza.

La connessione sicura delle stazioni decentralizzate alla sala di controllo può essere realizzata in vari modi tramite la comunicazione remota. Ciò consente l'accesso e il monitoraggio continuo dei dati di processo da una posizione centrale.

Con teleassistenza si intende un accesso temporaneo a un impianto o a una macchina. Rispetto al telecontrollo, in questo caso è necessario in prevalenza un collegamento duraturo con una stazione isolata. Diversi sistemi di allarme assicurano la notifica tempestiva delle varie condizioni e consentono una disponibilità affidabile del sistema.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55