Monitoraggio del sistema di riscaldamento ausiliario

Monitoraggio del sistema di riscaldamento ausiliario

Riconoscimento tempestivo dei guasti

Garantire certezze tramite la misurazione della corrente.

La temperatura di un fluido svolge un ruolo decisivo in molti processi. È regolata dal vapore, dallo scambio di calore o elettricamente. I sistemi di riscaldamento ausiliari per tubazioni più datati sono spesso collegati alla rete elettrica solo tramite un fusibile. Spesso i guasti passano inosservati e provocano lunghi tempi di fermo per gli impianti.

Con la soluzione Phoenix Contact, il monitoraggio viene eseguito in modo estremamente semplice, ad esempio, mediante misurazione della corrente. I nostri trasmettitori di corrente misurano la corrente dell'impianto di riscaldamento. I dispositivi sono collegati tra loro attraverso il nostro sistema radio per trasmettere i segnali di misura alla stazione di comando, senza dover ricorrere a complessi cablaggi.

I vantaggi

  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie al rilevamento preventivo dei guasti del vostro impianto di riscaldamento e alla riduzione dei tempi di fermo dell'impianto
  • Maggiore efficienza economica del vostro impianto, grazie all'ottimizzazione del consumo energetico
  • Bassi costi di installazione e manutenzione, grazie alla tecnologia radio e all'eliminazione di cablaggi complessi
  • Trasmissione dati affidabile dal sistema di riscaldamento ausiliario direttamente alla sala di controllo tramite Trusted Wireless
  • Installazione semplice e rapida, grazie al quadro elettrico pronto all'uso

Semplice implementazione con componenti standard

Monitoraggio modulare dei sistemi di riscaldamento ausiliari

Il Master Radioline di Phoenix Contact è in grado di comunicare con un massimo di 99 Slaves. Nella stazione Slave è possibile estendere il modulo di comunicazione con qualsiasi modulo I/O, ad esempio con un modulo di ingresso analogico a 4 canali. Utilizzando un convertitore, viene collegato un trasformatore adatto per misurare la corrente nel sistema di riscaldamento ausiliario.

Riscaldamento ausiliario  

Con la soluzione Phoenix Contact, le stazioni remote possono essere monitorate e controllate senza la necessità di accesso via cavo

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55