Torna alla panoramica

I nostri prodotti per la comunicazione di bus di campo

Modem SHDSLTipoCodice prodotto
Extender PROFIBUS, modem a linea dedicata SHDSL con interfaccia PROFIBUS, lunghezza di trasmissione fino a 20 km, velocità di trasmissione fino a 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Extender ETHERNET, modem a linea dedicata SHDSL con interfaccia ETHERNET, lunghezza di trasmissione fino a 20 km, velocità di trasmissione fino a 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modem SHDSLTipoCodice prodotto
Extender PROFIBUS, modem a linea dedicata SHDSL con interfaccia PROFIBUS, lunghezza di trasmissione fino a 20 km, velocità di trasmissione fino a 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
Extender ETHERNET, modem a linea dedicata SHDSL con interfaccia ETHERNET, lunghezza di trasmissione fino a 20 km, velocità di trasmissione fino a 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Accoppiatore busTipoCodice articolo
Accoppiatore bus Profibus, DP/V1, con 8 ingressi digitali, 24 V e 4 uscite digitali, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Accoppiatore bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), con 8 ingressi digitali, 24 V e 4 uscite digitali, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Accoppiatore busTipoCodice articolo
Accoppiatore bus Profibus, DP/V1, con 8 ingressi digitali, 24 V e 4 uscite digitali, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Accoppiatore bus Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), con 8 ingressi digitali, 24 V e 4 uscite digitali, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Moduli di espansione

Moduli di espansione per multiplexer di campo e accoppiatori bus sono disponibili al seguente link.

Protezione contro le sovratensioni per alimentazione a 24 V DCTipoCodice articolo
Protezione dei dispositivi tipo 3 per dispositivi di alimentazione monofase, costituiti da spina ed elemento base, montabili su guida di supportoPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Protezione contro le sovratensioni per alimentazione a 24 V DCTipoCodice articolo
Protezione dei dispositivi tipo 3 per dispositivi di alimentazione monofase, costituiti da spina ed elemento base, montabili su guida di supportoPT 2-PE/S-24AC/FM
Protezione contro le sovratensioni per applicazioni SHDSLTipoCodice articolo
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per due interfacce di telecomunicazione SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e morsetto a vite a innesto, in alternativa montabile su guida di supportoDT-TELE-SHDSL2801593
Protezione contro le sovratensioni per applicazioni SHDSLTipoCodice articolo
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per due interfacce di telecomunicazione SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) e morsetto a vite a innesto, in alternativa montabile su guida di supportoDT-TELE-SHDSL

Componenti di infrastruttura per PROFIBUS

Ulteriori informazioni relative ai nostri componenti di infrastruttura per PROFIBUS sono disponibili al seguente link.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • I nostri prodotti per la comunicazione di bus di campo

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55