Depositi di prodotti petroliferi

Depositi di prodotti petroliferi

Monitoraggio coerente

Per il monitoraggio dei serbatoi o delle valvole delle tubature utilizzate il nostro vasto know-how e l'ampia gamma di prodotti.

I depositi di prodotti petroliferi spesso sono costituiti da serbatoi di dimensioni variabili in parte con oltre 100.000 m3 di capacità di raccolta. Si deve monitorare il riempimento e lo svuotamento continuo del serbatoio ed è necessaria l'installazione di una protezione contro il traboccamento. Per questo motivo il monitoraggio automatizzato della posizione della valvola della tubatura è un criterio irrinunciabile.

Grazie ai sistemi di controllori e I/O sicuri e modulari, alla tecnica di controllo e manutenzione remota e agli amplificatori di isolamento per l'area Ex, Phoenix Contact offre un'ampia base di partenza per l'automazione coerente dei serbatoi di stoccaggio.

I vantaggi

  • Sicurezza collaudata con tecnica certificata SIL per la protezione contro il traboccamento
  • Comunicazione tramite sensore standardizzata con tecnica I/O a base NAMUR
  • Un interlocutore competente per il controllo del serbatoio e delle valvole delle tubature grazie all'ampia gamma di prodotti e soluzione e alla conoscenza settoriale

Controllo della posizione delle valvole

Soluzione per il controllo della posizione delle valvole  

Soluzione per il controllo della posizione delle valvole

Riduzione del tasso di guasto dei sistemi di tubature e di trasporto e quindi dei costi.

La soluzione modulare di monitoraggio per i sensori per la posizione delle valvole NAMUR consente la conferma continua e la valutazione di tutti i processi sul campo.

Protezione contro il traboccamento

Sistema di controllori e componenti Safety per la protezione contro il traboccamento  

Sistema di controllori e componenti Safety per la protezione contro il traboccamento

Il riempimento automatizzato del serbatoio offre numerosi vantaggi. Per garantire tuttavia la protezione affidabile contro il traboccamento si deve installare un sistema di sicurezza indipendente in base alla norma SIL 2.

Soltanto in questo modo è garantita l'attivazione affidabile delle valvole per il traboccamento in caso di emergenza. Phoenix Contact è in grado di offrire le soluzioni giuste grazie ai sistemi di controllori ridondanti e ai componenti Safety.

Monitoraggio livello di riempimento

Un collaboratore controlla il livello di un serbatoio  

Monitoraggio dei livelli e rapidità di reazione

Per la gestione efficiente dei depositi dei prodotti petroliferi si devono conoscere costantemente i valori dei livelli, della temperatura e della pressione. Un sistema composto da vari sensori, in parte per area Ex, è in grado di rilevare i corrispondenti valori di misura.

Vi offriamo il pacchetto giusto composto da sistema di controllori e di comunicazione per trasmettere, elaborare e reagire rapidamente ai segnali.

Soluzioni complete per una gestione automatizzata dei depositi di prodotti petroliferi

Grazie all'ampia gamma di sistemi certificati SIL per la sicurezza funzionale, di amplificatori di isolamento Ex-i
e di sistemi di regolazione e controllo potrete ottenere una regolazione efficiente del livello di riempimento.

In parallelo alla regolazione del livello di riempimento s'installa una protezione contro il traboccamento, che in caso di emergenza attiva una valvola di sicurezza per arrestare immediatamente la corrente del prodotto alimentato.

Soluzioni complete per una gestione automatizzata dei depositi di prodotti petroliferi  

Grazie alle soluzioni complete di Phoenix Contact potrete automatizzare la gestione del vostro deposito di prodotti petroliferi in modo efficiente e sicuro

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55