Oleodotti e trasporto

Oleodotti e trasporto

Soluzioni per ogni infrastruttura

Monitoraggio dell'impianto con sistema di monitoraggio e controllo remoto indipendentemente dalle condizioni sul posto.

Digitalizzazione dei tragitti di trasporto e comunicazione trasparente dal sensore dell'oleodotto fino alla sala di controllo. Per tale scopo ricorrete al nostro know-how per i sistemi di monitoraggio e controllo remoto e monitorate in modo affidabile gli impianti, indipendentemente dall'infrastruttura esistente.

Disponiamo di soluzioni complete per l'automazione di chiuse per la manutenzione e l'ispezione. Per ridurre in modo affidabile le sovratensioni, offriamo una vasta gamma di innovativi scaricatori per le scariche dei fulmini.

I vantaggi

  • Controllo rapido e sicuro di punti di perdita con pacchetti completi per vari tipi di segnale
  • Oleodotti sempre sotto controllo con soluzioni automatizzate per chiuse e monitoraggio della posizione delle valvole
  • Protezione affidabile dai danni provocati dalle sovratensioni grazie a spazi isolanti

Monitoraggio delle perdite

Sistema per il monitoraggio delle perdite  

Soluzione per il monitoraggio delle perdite

Le soluzioni per il controllo di punti di perdita si basano per lo più sul confronto di due punti di misura ravvicinati. Phoenix Contact offre soluzioni con cui è possibile ricevere ed elaborare vari tipi di segnali di sensori, anche dalle zone Ex.

Per l'affidabilità della trasmissione sono disponibili una serie di soluzioni radio o via cavo.

Prevenzione contro la corrosione

Raschiatore per la pulizia in un oleodotto  

Sistemi di automazione per l'impiego sicuro del raschiatore

Tramite l'utilizzo del raschiatore per la pulizia dell'oleodotto e ai sistemi per la misurazione potrete mantenere inalterata l'efficienza del sistema di trasporto.

Per l'impiego sicuro del raschiatore tutte le posizioni della valvola devono essere identificate e comunicate. Per l'avvio e la conclusione di una ispezione tramite il raschiatore, è possibile affidarsi all'efficiente automazione delle relative chiuse, garantendo cosi il controllo continuo e affidabile delle valvole.

Protezione contro la sovratensione per oleodotti

Protezione contro la sovratensione per oleodotti  

Soluzioni per la protezione contro sovratensioni provocate da fulmini

Le sovratensioni provocate dai fulmini possono distruggere le guarnizioni delle flange delle tubature anche in maniera irreparabile.

Grazie agli isolanti di Phoenix Contact, ad ogni passaggio tra tubi, è possibile garantire una protezione affidabile dell'oleodotto, intervalli di manutenzione e tempi di esercizio prolungati.

Soluzioni di comunicazione per ogni infrastruttura

Non importa quale siano le condizioni locali, grazie a Phoenix Contact troverete sempre la soluzione di comunicazione giusta. A seconda del tipo di segnale e della quantità di dati potrete realizzare un collegamento sicuro dal punto di misura fino alla sala di comunicazione.

Soluzione di comunicazione per oleodotti  

Soluzioni di comunicazione sicure per la trasmissione di dati nella sala di controllo

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Cooperazione per il monitoraggio delle perdite nelle condutture

Dalla tecnica di misurazione all'automazione dei processi