Vitters: lusso e sicurezza con PROFINET

Vele automatizzate

Yacht Vitters  

In giro con PROFINET e vele automatizzate

Applicazione

Vitters Shipyard costruisce barche a vela di lusso, come la Boreas, lunga 52 metri e con un solo albero. Insieme all'azienda eL-Tec, Phoenix Contact ha sviluppato per questo yatch un sistema di automazione basato su PROFINET.

Soluzione

Questa soluzione è costituita da componenti hardware e software. Oltre al monitoraggio e al sistema d'allarme, è responsabile anche della regolazione della luce o del controllo idraulico della vela. In questo modo, viene sempre salvaguardata l'efficienza energetica ottimale.
Per garantire una disponibilità massima, il sistema ha una struttura ridondante. Mediante la rete PROFINET vengono ridotte le consuete quantità di cavi e, di conseguenza, i costi.

Conclusione

Il sistema complessivo garantisce così una barca dal funzionamento economico ed orientato al futuro.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55