Progettazione e siglatura

Progettazione e siglatura

Progettazione e siglatura con un unico sistema

Pianificazione, progettazione e siglatura semplice e rapida con PROJECT complete.

La fase di progettazione e pianificazione nella costruzione di quadri elettrici richiede molto tempo. Di conseguenza l'ottimizzazione di questi processi comporta notevoli vantaggi sulla concorrenza. A tale scopo è necessario un software che consenta un flusso di dati costante, dalla creazione dello schema elettrico alla progettazione dei componenti fino alla realizzazione delle siglature.

Il software di progettazione e siglatura PROJECT complete supporta l'utente durante l'intero processo di realizzazione di un quadro elettrico. Il software acquisisce i dati dello schema elettrico da tutti i comuni programmi CAE, li implementa in prodotti adeguati e crea una documentazione completa del progetto. Il software di siglatura offre un'interfaccia utente intuitiva e consente la progettazione personalizzata, il controllo automatico e l'ordinazione diretta delle morsettiere.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55